KRTW 3B/2.1110-S8

Sensor de contraste

Número de producto: 50110573

Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

En el archivo «Application Note Substitutes» encontrará información técnica para la sustitución con productos alternativos.
Este archivo está disponible en la pestaña Descargas / Documentación técnica.

Lista de resultados: 1 productos encontrados
KRT3CW.L3S2/4T-M8
Sensor de contraste
Código del articulo: 50148507
  • Serie: 3C
  • Alcance efectivo, máx.: 14,5 mm mm
  • Fuente de luz: LED, Blanco
  • Salida: Transistor, PNP
Código del articulo: 50148507

Disponible inmediatamente

Serie 3B
Versión especial Entrada de Teach
Función de temporización
Alcance efectivo 14,5 mm ± 2 mm
Trayectoria del haz Focalizado
Fuente de luz LED, Blanco
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 1,5 mm x 4 mm
Orientación del punto de luz Longitudinal
Tipo de geometría de punto de luz Rectangular
Salida del haz de luz Frontal
Foco Fijo
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 35 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación Conmutable en claridad/oscuridad
Frecuencia de conmutación 6.000 Hz
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 8 g
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Tecla Teach
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Instrucciones de uso - Application Note - pdf
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf