MSI-TSB-02

Módulo de seguridad

Número de producto: 547963

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
MSI-TR1B-02
Módulo de seguridad
Código del articulo: 547959
  • Aplicación: Unidad de evaluación para dispositivos de segurida...
  • Rearranque: Automático
  • Tipo de borne: Borne de muelle
  • Funciones: Prueba de función periódica
Código del articulo: 547959

Disponible inmediatamente

Serie MSI-TB
Funciones Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable
Monitorización de contactores (EDM), seleccionable
Prueba de función periódica
Salida de señalización Error
Salida de señalización STOP 1
Rearranque Automático
Manual
Tipo 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1
MTTFd 78 Años, EN ISO 13849-1
PFHD 8,8E-08 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 2, EN ISO 13849-1
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de corriente, máx. 200 mA, Sin carga externa
Consumo de potencia, máx. 4,8 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida
Ondulación residual -15 ... 15 %
Protección de espacios peligrosos Externa con máximo 3,15 A de acción semiretardada
Número de entradas digitales 4 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tensión de conmutación high, mín. 18,2 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 23 V
Tipo de tensión CC
Función Entrada de control para monitorización de contactores (EDM)
Función Entrada de control, receptor
Función Entrada de control RES/Start
Función Entrada de control, reinicio
Función Entrada de control rearme manual
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Número de salidas digitales 3 Unidad(es)
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tipo de tensión CC
Carga de corriente, máx. 2.000 mA
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Tipo Salida digital
Tensión de conmutación high, mín. 18,2 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 23 V
Tipo de tensión CC
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Función Salida de señalización STOP
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Función Salida de señalización Error
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Función Salida de señalización de prueba (emisor)
Tiempo de respuesta 20 ms
Retardo de conexión 2 s
Retardo 600 ms
Tiempo de respuesta del sensor a solicitud de test 0,5 ... 60 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Conexión con el equipo
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de muelle
Número de polos 16 polos
Secciones de conexión 0,2 hasta 1,5 mm²
Dimensiones (An x Al x L) 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico Poliamida PA sin reforzar
Peso neto 200 g
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación de resorte
Tipo de indicación LED
Número de LED 4 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Índice de protección IP 40
Clase de seguridad II
Certificaciones TÜV Süd
c TÜV Rheinland US
Patentes de EE.UU. US 6,418,546 B
Número de arancel 85371098
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
Modelo CAD 3D - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Rheinland - pdf