P45-V1-B-DS-G
Indicador luminoso
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Tipo de emisión de señales | Óptico | 
| Vida útil | > 100.000 h | 
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CA/CC, 10 % | 
| Consumo de corriente, máx. | 37 mA | 
| Tipo de conexión | Borne | 
| Diseño | Cilíndrico | 
| Dimensiones (Ø x L) | 45 mm x 76 mm | 
| Longitud en estado montado | 42 mm | 
| Material de carcasa | Plástico | 
| Peso neto | 55 g | 
| Color de carcasa | Negro | 
| Tipo de fijación, del lado del sistema | En agujeros de Ø 22,5 mm | 
| Tipo de medio luminoso | LED/24V | 
| Iluminación de calotas | Completo | 
| Imagen de señales | Luz continua o intermitente | 
| Color de elemento de luz (cubierta) | Verde | 
| Ángulo de irradiación | 360° | 
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 60 °C | 
| Índice de protección | IP 65 | 
| Certificaciones | c UL US | 
| Número de arancel | 85318070 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 | 
| ECLASS 8.0 | 27371220 | 
| ECLASS 9.0 | 27371223 | 
| ECLASS 10.0 | 27371220 | 
| ECLASS 11.0 | 27371220 | 
| ETIM 5.0 | EC000232 | 
| ETIM 6.0 | EC000232 | 
| ETIM 7.0 | EC000232 |