Columnas de señalización
El amplio catálogo de columnas de señalización preconfeccionadas incluye modelos con diferentes segmentos, así como con diferentes colores y secuencias de señal. Las columnas de señalización de la serie TL 305 en carcasa de aluminio robusta, con su iluminación brillante y homogénea, permiten una señalización especialmente fiable.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 21 productos encontrados
TL305-RG-M12
Columna de señalización
Código del articulo:
50156265
- Tipo de emisión de señales: Óptico
- Módulos de elementos de luz (cubierta): 2 unidades preconfeccionadas
- Serie: TL 305
TL305-G-M12
Columna de señalización
Código del articulo:
50156264
- Tipo de emisión de señales: Óptico
- Módulos de elementos de luz (cubierta): 1 unidades preconfeccionadas
- Serie: TL 305
TL305-R-M12
Columna de señalización
Código del articulo:
50156263
- Tipo de emisión de señales: Óptico
- Módulos de elementos de luz (cubierta): 1 unidades preconfeccionadas
- Serie: TL 305
TL305-ROGBW-BZ-M12
Columna de señalización
Código del articulo:
50149108
- Tipo de emisión de señales: Óptica y acústica
- Módulos de elementos de luz (cubierta): 5 unidades preconfeccionadas
- Serie: TL 305
TL305-ROGBW-M12
Columna de señalización
Código del articulo:
50149107
- Tipo de emisión de señales: Óptico
- Módulos de elementos de luz (cubierta): 5 unidades preconfeccionadas
- Serie: TL 305
TL305-ROGB-BZ-M12
Columna de señalización
Código del articulo:
50149106
- Tipo de emisión de señales: Óptica y acústica
- Módulos de elementos de luz (cubierta): 4 unidades preconfeccionadas
- Serie: TL 305
TL305-ROGB-M12
Columna de señalización
Código del articulo:
50149105
- Tipo de emisión de señales: Óptico
- Módulos de elementos de luz (cubierta): 4 unidades preconfeccionadas
- Serie: TL 305
TL305-ROG-BZ-M12
Columna de señalización
Código del articulo:
50149104
- Tipo de emisión de señales: Óptica y acústica
- Módulos de elementos de luz (cubierta): 3 unidades preconfeccionadas
- Serie: TL 305
TL305-ROG-M12
Columna de señalización
Código del articulo:
50149103
- Tipo de emisión de señales: Óptico
- Módulos de elementos de luz (cubierta): 3 unidades preconfeccionadas
- Serie: TL 305
TL305-5MC-BZ-IOL-M12
Columna de señalización
Código del articulo:
50149102
- Interfaz: IO-Link
- Tipo de emisión de señales: Óptica y acústica
- Módulos de elementos de luz (cubierta): 5 unidades preconfeccionadas
- Serie: TL 305-IOL
TL305-5MC-IOL-M12
Columna de señalización
Código del articulo:
50149101
- Interfaz: IO-Link
- Tipo de emisión de señales: Óptico
- Módulos de elementos de luz (cubierta): 5 unidades preconfeccionadas
- Serie: TL 305-IOL
TL305-4MC-BZ-IOL-M12
Columna de señalización
Código del articulo:
50149100
- Interfaz: IO-Link
- Tipo de emisión de señales: Óptica y acústica
- Módulos de elementos de luz (cubierta): 4 unidades preconfeccionadas
- Serie: TL 305-IOL
Datos de artículo del: 13/7/26