Sensores Simple Vision para la detección de presencia, medición, recuento, lectura de códigos, verificación de la impresión
Con el sensor Vision inteligente IVS/DCR 1048i, le ofrecemos un equipo compacto, versátil y potente con funciones de procesamiento de imágenes para tareas de inspección e identificación. Disponible en diferentes modelos con dos resoluciones distintas para la máxima flexibilidad.
![Header-ivs-1048-dcr-1048i_1400x400 Header-ivs-1048-dcr-1048i_1400x400](https://files.leuze.com/shopware/media/75/d7/ae/1670944055/Header-ivs-1048-dcr-1048i_1400x400.jpg)
Multitalentos para la detección, identificación e inspección:
Los nuevos sensores Simple Vision de las series IVS 1048i / DCR 1048i
Los sensores Simple Vision de las series IVS 1048i y DCR 1048i son compactos, versátiles y potentes con funciones de procesamiento de imágenes para la detección, identificación e inspección. Una amplia gama de modelos con dos resoluciones distintas garantizan la máxima flexibilidad.
Con potentes herramientas de procesamiento de imágenes, un software fácil de configurar, objetivos intercambiables e iluminación LED integrada de alta potencia, los nuevos sensores Simple Vision de Leuze ofrecen un excelente rendimiento y una alta eficiencia.
Sus beneficios
- Excelente rendimiento de producto para tareas de detección, identificación e inspección
- Distintos modelos con dos resoluciones diferentes disponibles
- Potentes herramientas de procesamiento de imágenes y una interfaz gráfica fácil de usar para una configuración rápida y un funcionamiento fluido
- Interfaces digitales integradas: TCP/IP, PROFINET, FTP o SFTP
- Objetivos intercambiables para una mayor flexibilidad en distancia, campo visual y resolución
- Iluminación LED de alta potencia integrada y conmutable en blanco y rojo para una imagen óptima de alto contraste
- Tapas de filtro para tareas exigentes como, por ejemplo, inspecciones de calidad, aplicaciones con objetos muy reflectantes o luz ambiental cambiante
- La carcasa compacta permite la integración en prácticamente todos los conceptos de instalación, también en montajes con poco espacio
- El sensor de visión, protegido por una carcasa IP67, funciona de forma fiable incluso en entornos de producción adversos
Con una selección de modelos flexible, ofrecemos diferentes opciones de equipos para distintas tareas y presupuestos:
DCR 1048i
El potente algoritmo de lectura de códigos garantiza velocidades de lectura extremadamente altas. Este modelo dispone de un algoritmo opcional y optimizado específicamente para códigos DPM:
- Lectura de códigos 1D / 2D
- Lectura de códigos DPM
- Verificación de la calidad de impresión (OCV)
IVS 1048i
El modelo multitalento permite la detección, inspección e identificación con un solo equipo. Además, hay modelos disponibles con dos resoluciones diferentes.
- Detección de presencia
- Lectura de códigos 1D / 2D
- Medición y recuento
- Multitalento para tareas de identificación e inspección
A destacar
Rápida puesta en marcha y amplia gama de aplicaciones
Compatibilidad con los protocolos industriales comunes
El software Leuze Vision Studio ofrece potentes herramientas y estadísticas para el procesamiento y la inspección de imágenes, que también se pueden utilizar offline. El usuario puede instalar los sensores de forma económica y rápida, sin necesidad de formación o conocimientos especializados. Los sensores Simple Vision se pueden emplear en una amplia variedad de tareas industriales:
- Control de la posición para controlar sistemas de manipulación o una herramienta para corregir la posición de desplazamiento
- Identificación de una pieza mediante marcas, su forma u otras características
- Comprobación de la producción o el montaje correctos de una pieza
- Medición y recuento de piezas
- Comprobación de posibles errores en piezas
![IPIC- IVS 1048 protocols IPIC- IVS 1048 protocols](https://files.leuze.com/shopware/media/ec/8f/d1/1670916736/IPIC-%20IVS%201048%20protocols.jpg)
Son compatibles con los protocolos de interfaz habituales como TCP/IP, PROFINET, FTP y también SFTP (Secure File Transfer Protocol). Esto facilita la comunicación y la adquisición de datos. Para el control directo de procesos sencillos o para la conexión a un PLC, también hay disponibles entradas y salidas digitales.
Objetivos intercambiables para una mayor flexibilidad
Gracias a sus cuatro objetivos S-Mount intercambiables con ajuste del foco variable y dos diafragmas diferentes, los sensores de procesamiento de imágenes IVS 1048i / DCR 1048i ofrecen una gran flexibilidad en cuanto a distancia de lectura, campo de visión, resolución y profundidad de campo.
![CN-Field-of-view CN-Field-of-view](https://files.leuze.com/shopware/media/17/e8/d3/1683180861/CN-Field-of-view.png)
Verificación óptica de caracteres (OCV)
![Screenshot OCV Screenshot OCV](https://files.leuze.com/shopware/media/f0/07/fa/1726735043/Screenshot%20OCV.jpeg)
El DCR 1048i OCV puede leer códigos 1D / 2D en una sola aplicación y comprobar la calidad de una impresión (fecha de caducidad, partida, lote, etc.). No requiere configuraciones complejas con muchos parámetros. El sensor solamente debe conocer una imagen de referencia de la impresión. Las impresiones defectuosas debido a cabezales obstruidos, la calidad de la tinta usada o problemas de adherencia se pueden reconocer durante el proceso en curso. Los productos defectuosos se pueden descartar en una fase temprana.
Aplicación
![APIC_PA_IVS1048i_Quality-inspection-for-labeling-process_update_700x500px APIC_PA_IVS1048i_Quality-inspection-for-labeling-process_update_700x500px](https://files.leuze.com/shopware/media/39/8c/d6/1671445786/APIC_PA_IVS1048i_Quality-inspection-for-labeling-process_update_700x500px.jpg)
IVS 1048i: Control de calidad en el proceso de etiquetado
Requisito:
En una línea de envasado se debe colocar una etiqueta sobre el embalaje primario. La etiqueta se debe aplicar correctamente antes de que el producto pase al embalaje secundario.
Solución:
El nuevo IVS 1048i, con su campo de visión variable y gran alcance, puede localizar y medir fácilmente la etiqueta, así como comprobar si se ha colocado correctamente o no.
![APIC_PA_IVS1048i_Hot-melt-adhesive-detection-for-secondary-packaging-sealing-process_update_700x500px APIC_PA_IVS1048i_Hot-melt-adhesive-detection-for-secondary-packaging-sealing-process_update_700x500px](https://files.leuze.com/shopware/media/e6/89/70/1671445786/APIC_PA_IVS1048i_Hot-melt-adhesive-detection-for-secondary-packaging-sealing-process_update_700x500px.jpg)
IVS 1048i: Detección de adhesivos en el proceso de sellado de embalajes secundarios
Requisito:
Si en el sellado de embalajes secundarios se utilizan adhesivos, se debe garantizar que los adhesivos se han aplicado correctamente antes de sellar la caja de cartón.
Solución:
El IVS 1048i puede detectar, contar o medir tiras de adhesivos, por lo que es óptimo para este tipo de aplicaciones.
![APIC_PA_IVS1048i_quality-inspection-for-capping-process_wl_update_700x500px APIC_PA_IVS1048i_quality-inspection-for-capping-process_wl_update_700x500px](https://files.leuze.com/shopware/media/53/fb/fd/1671445786/APIC_PA_IVS1048i_quality-inspection-for-capping-process_wl_update_700x500px.jpg)
IVS 1048i: Control de calidad durante el sellado en el llenado de bebidas
Requisito:
En una instalación de llenado de bebidas se debe comprobar que los tapones de las botellas están correctamente cerrados.
Solución:
Con su amplio conjunto de herramientas, el nuevo sensor Simple Vision IVS 1048i puede determinar si el tapón de la botella está cerrado correctamente.
![APIC_PA_DCR1048i_Code-reading-for-multiple-codes_700x500px APIC_PA_DCR1048i_Code-reading-for-multiple-codes_700x500px](https://files.leuze.com/shopware/media/5b/64/c8/1670861907/APIC_PA_DCR1048i_Code-reading-for-multiple-codes_700x500px.jpg)
DCR 1048i: Lectura simultánea de varios códigos 1D y 2D
Requisito:
Un embalaje secundario tiene tanto un código 1D como un código 2D. Para el control de calidad, los códigos se deben escanear antes de que un pack de 5 se empaquete en una caja de cartón. La identificación de los códigos se debe realizar de forma simultánea e independientemente del tipo de código con un único escaneo.
Solución:
El nuevo DCR 1048i puede leer fácilmente códigos 1D y 2D individuales o cualquier cantidad de códigos 1D y 2D simultáneamente mediante la decodificación multicódigo.
![APIC_OA_DCR1048i_Code-reading-for-Direct-printed-codes-on-packaging-material_700x500px APIC_OA_DCR1048i_Code-reading-for-Direct-printed-codes-on-packaging-material_700x500px](https://files.leuze.com/shopware/media/79/cf/4f/1670861907/APIC_OA_DCR1048i_Code-reading-for-Direct-printed-codes-on-packaging-material_700x500px.jpg)
DCR 1048i: Lectura de códigos impresos directamente en el material de embalaje
Requisito:
se imprime un código 2D directamente sobre el embalaje secundario. La decodificación de estos códigos denominados DPM es indispensable para la trazabilidad de los productos.
Solución:
El sensor Simple Vision DCR 1048i DPM cuenta con un algoritmo de lectura optimizado que está diseñado especialmente para la decodificación de códigos impresos directamente sobre embalajes.
![APIC_DCR_OCV_Kontrolle MHD_05 APIC_DCR_OCV_Kontrolle MHD_05](https://files.leuze.com/shopware/media/5c/71/5c/1726073399/APIC_DCR_OCV_Kontrolle%20MHD_05.jpg)
DCR 1048i: Inspección de etiquetas con verificación de calidad de impresión (OCV)
Requisito:
El embalaje lleva un código, la fecha de caducidad y el número de lote. Se debe detectar el código y verificar la impresión al mismo tiempo para garantizar la presencia, integridad y legibilidad de esta.
Solución:
El DCR 1048i OCV puede identificar códigos 1D / 2D al mismo tiempo que compara la impresión con una imagen de referencia memorizada y evalúa si cumple con la calidad necesaria o no (valor umbral ajustable).
Características técnicas
DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4 | DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4-TDPM | DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4-TOCV | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TPRD | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TMEC | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TALL | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TPRD | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TMEC | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TALL | |
Detección (intensidad, contraste, píxeles de área, píxeles de aristas) | • | • | • | • | • | • | |||
Localizar (superficie, arista, forma) | • | • | • | • | • | • | |||
Contaje (superficie, arista, forma) | • | • | • | • | |||||
Medición (ángulo, círculo, distancia, punto a punto, punto a línea) | • | • | • | • | |||||
Detectar códigos de barras | • | • | • | • | • | ||||
Localizar códigos de barras | • | • | • | • | • | ||||
Contar códigos de barras | • | • | • | • | • | ||||
Detectar códigos de barras con marcas DPM | • | • | |||||||
Localizar códigos de barras con marcas DPM | • | • | |||||||
Contar códigos de barras con marcas DPM | • | • | |||||||
Verificación de la calidad de impresión (OCV) | • |
Datos ópticos |
|
Tipo | Alta resolución - M4; baja resolución - M1 |
Lector CCD | Sony Global Shutter |
Formato óptico | 1 / 2,9” |
Resolución (H x V) | 1440 x 1080 píxeles; 736 x 480 píxeles |
Tamaño de píxeles (μm) | 3,45 x 3,45 |
Velocidad de fotogramas máx. (fps) | 30 |
Zona de trabajo | Según la óptica 50 - 2000 mm |
Objetivo | S-Mount, 4 distancias focales 3,6, 8, 16, 25 mm |
Diafragma | Todos los objetivos con diafragma f/4 o f/8 |
Datos eléctricos | |
Fuente de alimentación | 18 30 V CC |
Corriente en vacío (máx.) | 1000 mA a 24 V |
Iluminación interna | Iluminación interna conmutable: high power roja o high power blanca |
Memoria flash / número de operaciones | 16 GB / hasta 255 operaciones |
Interfaces | E/S digital, Ethernet 100 Mbit/s |
Protocolos | TCP/IP, FTP/SFTP, PROFINET |
Entrada / salida digital | 2 + 1 disparo externo /4 + 1 señal Ready; todas Push-pull; corriente de carga máx. 150 mA |
Memoria de imágenes | Vía FTP, SFTP / manual en el software Vision Studio |
Datos mecánicos | |
Dimensiones (A x A x P) |
85 x 45 x 34 mm |
Conexión de óptica | S-mount |
Cubierta de óptica | PMMA |
Fijación | 4 roscas M3 |