RS4-6E/P1

Escáner láser de seguridad

Número de producto: 520048

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie ROTOSCAN RS4
Paquete de funciones Ampliado
Funciones Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable
Conmutación supervisada entre campos de protección
Monitorización de la zona de aviso
Protección horizontal de zonas peligrosas
Protección vertical de accesos
Protección vertical de puntos peligrosos
Resolución, seleccionable
Test de inicio
Tipo 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 1,5E-07 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 3, EN ISO 13849
Cantidad de campos de protección 8 Unidad(es)
Tipo de selección de par de campos A través de PROFIBUS
Resolución (ajustable) 30/40/50/70/150 mm
Alcance mínimo ajustable 200 mm
Alcance con resolución de 30 mm 1,6 m
Alcance con resolución de 40 mm 2,2 m
Alcance con resolución de 50 mm 2,8 m
Alcance con resolución de 70 mm 6,25 m
Alcance con resolución de 150 mm 6,25 m
Cantidad de pares de campos, conmutables 8
Reflectividad, mín. 1,8 %
Contorno de referencia seleccionable
Alcance 0 ... 6,25 m
Número de campos de aviso 8 Unidad(es)
Área angular 190 °
Resolución angular 0,36 °
Alcance 0 ... 15 m
Tamaño de objeto 150 mm x 150 mm
Reflectividad, mín. 20 %
Fuente de luz Láser, Infrarrojo
Longitud de onda 905 nm
Láser de clase 1, IEC/EN 60825-1:2007
Forma de señal de emisión Pulsado
Duración de impulso 0,003 µs
Pausa de impulso 40 µs
Frecuencia de recurrencia 25 kHz
Tolerancia lateral con sistema de montaje -0,22 ... 0,22 °, (referido a la superficie de montaje)
Tolerancia lateral sin sistema de montaje -0,18 ... 0,18 °, (referido a la pared posterior de la carcasa)
Resolución angular 0,36 °
Área angular 190 °
Resolución de la distancia 5 mm
Campo de detección 0 ... 50 m
Ángulo de captación 190 °
Velocidad de escaneo 25 scans/s
Circuito de protección Protección contra sobretensiones
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -30 ... 20 %, Alimentación según IEC 742 con separación de red segura y compensación con interrupciones de tensión de hasta 20 ms según EN 61496-1.
Consumo de corriente, máx. 420 mA, (utilizar fuente de alimentación con 2,5 A)
Consumo de potencia, máx. 10 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida
Protección de espacios peligrosos 1,6 A de acción semiretardada
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tensión de conmutación high, mín. 16 V
Tensión de conmutación low, máx. 3 V
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 2 mA
Tiempo de respuesta 90 ms
Tiempo de respuesta 90 ... 650 ms
Tipo PROFIBUS DP, ProfiSafe
Función Supervisión segura
Clasificación V2
Datos cíclicos seguros 1 B
Datos acíclicos Advertencias
Datos de error
Valores de medición
Número de conexiones 4 Unidad(es)
Función Interfaz de máquina
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Ninguno
Función Interfaz de configuración
Interfaz de servicio
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación B
Función BUS IN
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación B
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Ninguno
Dimensiones (An x Al x L) 140 mm x 167 mm x 168 mm
Material de carcasa Metal
Plástico
Carcasa de metal Aluminio
Carcasa de plástico PP negro 20% GF
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA, con recubrimiento resistente a los rasguños
Peso neto 2.250 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Negro
Tipo de fijación Fijación pasante
Placa de montaje
Tipo de indicación LED
Número de LED 5 Unidad(es)
Tipo de configuración/parametrización Software
Elementos de uso Software para PC
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 60 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad II
Certificaciones PROFIBUS
TÜV Süd
c CSA US
c TÜV NRTL US
Método de prueba CEM según norma EN 55022
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Método de prueba oscilación según norma EN 60068-2-6
Método de prueba impacto permanente según norma IEC 60068-2-29, test Eb
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Macro EPLAN - zip
Archivo GSD - zip
Software de configuración/diagnóstico - V 1.20 - zip
Software de configuración/diagnóstico - TCI2COM - zip
Manual de usuario - TCI2COM - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - Application Note - pdf
Hoja técnica - pdf
Complemento del manual de funcionamiento - PROFIBUS - pdf
Descripción del software - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - c TÜV NRTL US - pdf
Certificado - c CSA US - pdf