SD4R90-900G
Receptor de la cortina óptica de seguridad
| Serie | SOLID-4 |
| Tipo de equipo | Receptor |
| Conexión en cascada | Conexión en cascada por cable, guest |
| Incluye | 2 tuercas correderas BT-NC |
| Aplicación | Protección de accesos Protección de zonas de peligro |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Categoría | 4, EN ISO 13849 |
| Resolución | 90 mm |
| Altura del campo de protección | 900 mm |
| Sincronización | Óptica entre emisor y receptor |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa Protección contra sobretemperaturas Protección contra sobretensiones Protección transitoria |
| Consumo de corriente, máx. | 10 mA, Sin carga externa |
| Tiempo de respuesta | 11 ms |
| Tiempo de rearme | 100 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Host en cascada |
| Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
| Longitud de cable | 300 mm |
| Material de cubierta | PUR |
| Color de cable | Negro |
| Sección de conductor | 0,25 mm² |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 29 mm x 957,5 mm x 34,6 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
| Material de las caperuzas terminales | Fundición a presión de cinc |
| Peso neto | 1.000 g |
| Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
| Tipo de fijación | Mediante pieza de fijación opcional Montaje en columna de montaje Montaje en ranura |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | TÜV NRTL US c CSA US |
| Método de prueba oscilación según norma | EN 60068-2-6 |
| Método de prueba choque según norma | EN 60068-2-29 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |