SD4T30-900-300L
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Aquí se trata de una combinación de productos: para la operación, se requiere un emisor y un receptor de la misma serie.
Asegúrese de sustituir ambos equipos por productos alternativos.
Utilice la denominación y el código del receptor para buscar una combinación emisor/receptor alternativa.
Conexión en cascada | Conexión en cascada fija, forma en L, 90° |
Funciones | 2 canales de transmisión, seleccionables |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | , IEC/EN 62061 |
Duración de utilización | , EN ISO 13849-1 |
Resolución | 30 mm |
Alcance | 0,5 ... 6,75 m |
Altura del campo de protección bifurcación 1 | 900 mm |
Altura del campo de protección bifurcación 2 | 300 mm |
Sincronización | Óptica entre emisor y receptor |
Fuente de luz | LED |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC |
Tipo | Entrada digital |
Tipo de tensión | CC |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Material de carcasa | Metal |
Tipo de indicación | LED |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |