SD4T30-900G

Emisor de la cortina óptica de seguridad

Número de producto: 67847209

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
MLC500T30-900G
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo: 68020309
  • Serie: MLC 500
  • Alcance, máx.: 0 ... 10 m
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 900 mm
Código del articulo: 68020309

Plazo de entrega aprox. 7 días laborables
Serie SOLID-4
Tipo de equipo Emisor
Conexión en cascada Conexión en cascada por cable, guest
Incluye 2 tuercas correderas BT-NC
Aplicación Protección para las manos
Funciones 2 canales de transmisión, seleccionables
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Resolución 30 mm
Altura del campo de protección 900 mm
Alcance 0,5 ... 9 m
Sincronización Óptica entre emisor y receptor
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 950 nm
Potencia media diodo emisor 50 µW
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs 1
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
Consumo de corriente, máx. 10 mA, Sin carga externa
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Host en cascada
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 300 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Sección de conductor 0,25 mm²
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 8 polos
Dimensiones (An x Al x L) 29 mm x 957,5 mm x 34,6 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Material de las caperuzas terminales Fundición a presión de cinc
Peso neto 1.000 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación Mediante pieza de fijación opcional
Montaje en columna de montaje
Montaje en ranura
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones TÜV NRTL US
c CSA US
Método de prueba oscilación según norma EN 60068-2-6
Método de prueba choque según norma EN 60068-2-29
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
Certificado - TÜV Süd NRTL US - pdf