Soluciones de sensores para el transporte de equipaje

Después de facturar el equipaje, las maletas suelen clasificarse fuera de la vista en cintas transportadoras, bandejas de transporte, etc. y se transportan a la puerta de embarque correspondiente para cargarlas.

Suitcase-Transport_700x500px

Detección de equipajes en cinta transportadora

APIC_AI_SR46C_Gepcktransport_wl_700x500px

Requisito:

En esta aplicación es esencial la detección fiable de objetos a lo largo de la cinta transportadora de equipaje, con independencia del color y la superficie, con un alto grado de insensibilidad a la luz ambiental. La fácil alineación mediante luz roja visible facilita la puesta en servicio y el mantenimiento. 

Solución:

Las potentes fotocélulas reflexivas PRK 36D y RK 46C, con punto luminoso o banda luminosa de gran tamaño y alta visibilidad, garantizan una detección fiable incluso en distintos entornos.

Protección de puntos de acceso

APIC_AI_L300_suitcase_transport_wl_700x500px

Requisito:

El acceso a la sección automatizada y a los componentes de control es importante para el mantenimiento, pero debe protegerse mediante sensores de seguridad adecuados. El cómodo manejo directamente en el sensor facilita la manipulación.

Solución:

Los robustos interruptores con micro de seguridad con enclavamiento L300 ofrecen la protección necesaria, combinada con elementos operativos de fácil manejo. El cabezal giratorio permite una alineación flexible del actuador.

Control de la cinta

APIC_AT_GS04_belt_conveyor_wl_700x500px

Requisito:

Para un control de las cintas transportadoras energéticamente eficiente y basado en la demanda, es importante monitorizar su movimiento real.

Solución:

Para ello existen diversas variantes: una de ellas utiliza sensores estándar que escanean un accionamiento: una horquilla óptica GS04 o, en el caso de un accionamiento metálico, un sensor inductivo montado en el eje de la cinta transportadora. Otra opción consiste en detectar el movimiento mediante un codificador situado bajo la cinta transportadora.

Lectura de códigos en las bandejas de equipaje

Suitcase-transport_BCL-200_700x500px

Requisito:

Los bultos de equipaje se asignan al código de la bandeja de transporte y se transportan automáticamente al destino correspondiente. Los códigos deben leerse de forma rápida y fiable a lo largo de la cinta transportadora. Es preferible una topología lineal.

Solución:

Los lectores ópticos de códigos con espejos deflectores compactos e interfaz de red integrada de las series BCL 200i o BCL 300i están optimizados para esta tarea. Existen otras versiones de lectores de códigos ópticos.

Identificación de bandejas de equipaje

Suitcase-transport_RDH200_700x500px

Requisito:

En algunos aeropuertos, las bandejas de transporte de equipaje están identificadas mediante transponders RFID y se transportan automáticamente al destino adecuado. Los códigos deben leerse de forma rápida y fiable a lo largo de la cinta transportadora. Es preferible una topología lineal.

Solución:

Los dispositivos RFID de la serie RDH 200 están diseñados para tales aplicaciones y, en función de la interfaz, están disponibles para montaje lateral o inferior. Las condiciones ambientales tienen una influencia mucho menor en la tecnología RFID que en los lectores de códigos ópticos.