RDH 200
Aplicación flexible: Lectores RFID de la serie RDH 200
Compactos y con un alcance de lectura de hasta 100 mm
Los sistemas de identificación modernos, tales como RFID, son un componente imprescindible de los sistemas de control de producción automatizada, para un seguimiento continuo del proceso de producción y una monitorización eficiente del flujo de material.
El espacio suele ser limitado, particularmente en células de producción y líneas de transporte. Los lectores de alta frecuencia de la serie RDH 202/242 destacan por sus dimensiones compactas, permiten un montaje muy sencillo y flexible gracias a su diseño y, pese a ello, ofrecen una amplia gama de aplicaciones con un alcance de lectura de hasta 100 mm.
Los nuevos lectores RFID están disponibles como RDH 242 con IO-Link o como RDH 202 con interfaz RS 232.
Esta serie RFID se distingue por su idoneidad para aplicaciones NFC: Además del estándar industrial RFID ISO 15693, la serie RDH 202/242 también es compatible con ISO 14443A y lee y escribe etiquetas RFID conforme a los tipos 2 y 5 del NFC Forum. Esto significa que también pueden utilizarse los lectores para la autenticación en máquinas mediante, por ejemplo, etiquetas NFC.