BPS 34 S M 100 H
バーコード位置決めシステム
製品番号:
50038008
| シリーズ | BPS 30 |
| 機能 | ヒーティング |
| MTTF | 104 年 |
| 被写界深度 | 90 ... 170 mm |
| 光源 | レーザー, 赤 |
| レーザークラス | 2, IEC 60825-1:2014 (EN60825-1:2014)に準拠 |
| 送信信号形式 | 連続した |
| ビーム射出口 | 角度100°で側面に |
| 検出範囲 | 0 ... 10,000,000 mm |
| 再現性(3σ) | 1 mm |
| 測定値出力 | 2 ms |
| 搬送速度 最大 | 10 m/s |
| 供給電圧 UB | 22 ... 26 V, DC |
| 消費電流、最大 | 1,360 mA |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ入力 |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチ電流、最大 | 100 mA |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | VIN |
| 種類 | PROFIBUS DP |
| 機能 | プロセス |
| 種類 | RS 232 |
| 機能 | サービス ソフトウェア経由での設定/パラメータ化 |
| 機能 | デバイスへの接続 |
| コネクタの種類 | D-sub コネクタ |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 90 mm x 120 mm x 52 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| レンズカバーの素材 | ガラス |
| 正味重量 | 400 g |
| 取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して ダブテール溝 取り付けネジ |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 40 °C |
| 周囲温度、保管時 | -30 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| 保護等級 | IP 65III, 各種プラグおよび装着されたカバーに関するEN 60529規格 |
| 規格によるEMVテスト方法 | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2、-3 |
| 規格によるショックテスト方法 | IEC 60068-2-27、テスト Ea |
| 規格による連続ショックテスト方法 | IEC 60068-2-29、テスト Eb |
| 規格による振動テスト方法 | IEC 60068-2-6、テスト Fc |
| 関税分類番号 | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280106 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
修理用キット - 0–2000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 0–2000 m G40 H47 - pdf
修理用キット - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
修理用キット - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
修理用キット - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
修理用キット - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf