BPS 37 S M 100 HT

バーコード位置決めシステム

製品番号: 50103180

Icon Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
BPS 307i SM 100
バーコード位置決めシステム
製品番号: 50125679
  • シリーズ: BPS 300i
  • インターフェース: SSI
  • 表示の種類: LED
  • スイッチエレメント: トランジスタ、PNP
製品番号: 50125679
シリーズ BPS 30
機能 拡張された温度領域
MTTF 104 年
被写界深度 90 ... 170 mm
光源 レーザー, 赤
レーザークラス 2, IEC 60825-1:2014 (EN60825-1:2014)に準拠
送信信号形式 連続した
ビーム射出口 角度100°で側面に
検出範囲 0 ... 10,000,000 mm
再現性(3σ) 1 mm
測定値出力 2 ms
搬送速度 最大 10 m/s
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
消費電流、最大 500 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ入力
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチ電流、最大 100 mA
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 VIN
種類 SSI
機能 プロセス
種類 RS 232
機能 サービス
ソフトウェア経由での設定/パラメータ化
機能 デバイスへの接続
コネクタの種類 D-sub コネクタ
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 90 mm x 120 mm x 43 mm
筐体の素材 金属
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 400 g
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
ダブテール溝
取り付けネジ
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
保護等級 IP 65III, 各種プラグおよび装着されたカバーに関するEN 60529規格
認可 c UL US
規格によるEMVテスト方法 EN 55022
EN 55024
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61000-6-2、-3
規格によるショックテスト方法 IEC 60068-2-27、テスト Ea
規格による連続ショックテスト方法 IEC 60068-2-29、テスト Eb
規格による振動テスト方法 IEC 60068-2-6、テスト Fc
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
設定ソフトウェア - BPS CONFIGURATION TOOL V 01.20.00 - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
修理用キット - 0–2000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 0–2000 m G40 H47 - pdf
修理用キット - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
修理用キット - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
修理用キット - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
修理用キット - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf