CB-D15E-25000S-5GF
接続回線
製品番号:
548541
| パラメータメモリ | はい |
| コネクタの種類 | D-sub コネクタ |
| 丸形プラグ、LED | いいえ |
| タイプ | メス |
| 極数 | 15 -極 |
| モデル | 軸方向 |
| コネクタの種類 | オープン末端 |
| 心線数 | 5 個数 |
| シースの色 | 黒色 |
| シールド | はい |
| ケーブル長 | 25,000 mm |
| シースの素材 | PUR |
| US特許 | US 7,696,468 B |
| 関税分類番号 | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |