CB-LDH-50000-12GF
接続回線
製品番号:
426043
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| アプリケーション | 油/潤滑油に耐えられる |
| コネクタの種類 | Hirschmann コネクタ(DIN 43651) |
| ネジ寸 | N11 |
| タイプ | メス |
| 極数 | 12 -極 |
| モデル | 軸方向 |
| 丸形プラグ、LED | いいえ |
| コネクタの種類 | オープン末端 |
| 心線数 | 12 個数 |
| シースの色 | グレー |
| シールド | はい |
| ケーブル長 | 50,000 mm |
| シースの素材 | PVC |
| ドラッグチェーン適応 | いいえ |
| 周囲温度、動作時、固定設置 | -40 ... 80 °C |
| 関税分類番号 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |