CB-M12-5000S-8WF
接続回線
製品番号:
429082
| 適している | COMPACTplus マルチビーム・セーフティライトバリア セーフティ・ライトカーテン COMPACTplus セーフティ・ライトカーテン SOLID-4、-2 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| コネクタの種類 | オープン末端 |
| 心線数 | 7 個数 |
| シールド | はい |
| ケーブルモデル | コネクタケーブル (片側コネクタなし) |
| ケーブル直径(外) | 6 mm |
| ケーブル長 | 5,000 mm |
| シースの素材 | PUR |
| 関税分類番号 | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |