回転エンコーダ

回転エンコーダは、回転運動から電気信号を機械や設備の周波数、ローラー、速度をモニタリングまたは制御するために数多くの適応領域に使用されています。

このため、回転エンコーダは、角度測定装置、回転角度供給装置、エンコーダは、位置供給装置とも呼ばれています。技術的には様々なバリエーション、例えば、光学的なバリエーションおよび磁力バリエーションを、それぞれの固有な特徴に応じて利用できます。基本的には次の二つの仕様があります: