CPR30-1050-b/T3
セーフティ・ライトカーテンレシーバ
製品番号:
68310422
| シリーズ | COMPACTplus |
| デバイス種類 | レシーバ |
| アプリケーション | 手の保護 |
| 機能パッケージ | ブランキング |
| 機能 | 1ビーム縮小解像度 2ビーム縮小解像度 スタート/リスタート・インターロック(RES)、選択可 可動ブランキング 記憶可 固定ブランキング、記憶可 追加の2チャネルシャットダウン回路 |
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
| 分解能 | 30 mm |
| 保護領域高さ | 1,050 mm |
| 同期 | トランスミッタ、レシーバ間は光学的 |
| サプレッサ | 加熱保護 極性逆付防止 短絡保護 誘導保護 過渡保護 過電圧保護 |
| 供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 消費電流、最大 | 160 mA, 外部負荷なし |
| リップル | -5 ... 5 % |
| セーフティガード | 外部 最大4A タイムラグ |
| デジタルスイッチ出力数 | 10 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ入力 |
| 高スイッチ電圧、最小 | 18.2 V |
| 低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V |
| スイッチ電圧、典型値 | 24 V |
| 電圧の種類 | DC |
| スイッチ電流、最大 | 20 mA |
| 入力抵抗 | 1,200 Ω |
| 機能 | プログラム可能 |
| 機能 | プログラム可能 |
| 機能 | プログラム可能 |
| 機能 | プログラム可能 |
| 機能 | プログラム可能 |
| 機能 | プログラム可能 |
| 機能 | プログラム可能 |
| 機能 | プログラム可能 |
| 機能 | プログラム可能 |
| 機能 | プログラム可能 |
| セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 2 個数 |
| デジタルスイッチ出力数 | 5 個数 |
| 種類 | セーフティ・スイッチ出力 OSSD |
| 高スイッチ電圧、最小 | 18.2 V |
| 低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V |
| スイッチ電圧、典型値 | 23 V |
| 電圧の種類 | DC |
| 電流負荷、最大 | 650 mA |
| 誘導負荷 | 2,200,000 µH |
| 容量負荷 | 3.3 µF |
| 残留電流、最大 | 0.2 mA |
| 残留電流、典型値 | 0.002 mA |
| 電圧降下 | 1 V |
| スイッチの動作原理 | +24 V オン |
| スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
| スイッチの動作原理 | +24 V オン |
| スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| 高スイッチ電圧、最小 | 18.2 V |
| 低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V |
| スイッチ電圧、典型値 | 24 V |
| 電圧の種類 | DC |
| スイッチ電流、最大 | 60 mA |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | +24 V オン |
| 機能 | 信号出力 プログラム可能 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | +24 V オン |
| 機能 | 信号出力 プログラム可能 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | +24 V オン |
| 機能 | 信号出力 プログラム可能 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | +24 V オン |
| 機能 | 信号出力 プログラム可能 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
| スイッチの動作原理 | 0 V オン |
| 機能 | 信号出力 プログラム可能 |
| 応答時間 | 13 ms |
| リスタート時間 | 100 ms |
| コネクタ数 | 2 個数 |
| 機能 | マシンインターフェース |
| コネクタの種類 | ブラッド・ハリソン・コネクタ(MINシリーズ) |
| ネジ寸 | MINシリーズ |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 7 -極 |
| 機能 | ローカルインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | プラスチック |
| 極数 | 8 -極 |
| 接続ケーブル長、最大 | 100 m |
| 負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 | 1,000 Ω |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 52 mm x 1,184 mm x 55 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ |
| レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
| 素材 エンドキャップ | プラスチック |
| 正味重量 | 3,100 g |
| 筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
| 取り付けの種類 | 溝に取付け |
| 表示の種類 | 7セグ表示器 LED |
| LEDの数 | 4 個数 |
| 設定/パラメータ化の種類 | スイッチ ソフトウェア ティーチイン |
| コントローラ | スライドスイッチ セーフティキー |
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
3D-CADモデル - CPR30-1050-b/T3 - zip
EPLANマクロ - zip