CPR30-1200-b/R1

セーフティ・ライトカーテンレシーバ

製品番号: 68312429

Icon Icon Icon Icon Icon
結果リスト:5製品が見つかりました
MLC530R20-1350
セーフティ・ライトカーテンレシーバ
製品番号: 68003213
  • シリーズ: MLC 500
  • 分解能: 20 mm
  • 保護領域高さ: 1,350 mm
  • タイプ: 4, IEC/EN IEC 61496
製品番号: 68003213
MLC500T20-1200
セーフティ・ライトカーテントランスミッタ
製品番号: 68000212
  • シリーズ: MLC 500
  • 検出範囲、最大: 0 ... 15 m
  • 分解能: 20 mm
  • 保護領域高さ: 1,200 mm
製品番号: 68000212
KD S-M12-8A-P1-100
接続回線
製品番号: 50135129
  • コネクタ: 丸形プラグ, M12
  • モデル: 軸方向, メス
  • 極数: 8 個数
  • ケーブル長: 10,000 mm
製品番号: 50135129
KD S-M12-5A-P1-100
接続回線
製品番号: 50133861
  • コネクタ: 丸形プラグ, M12
  • モデル: 軸方向, メス
  • 極数: 5 個数
  • ケーブル長: 10,000 mm
製品番号: 50133861
MSI-SR4B-01
セーフティ・スイッチデバイス
製品番号: 547950
  • アプリケーション: 非常停止回路
  • リスタート: 自動
  • クランプの種類: ネジ止めコネクタ
  • 機能: クロス回路監視
製品番号: 547950
シリーズ COMPACTplus
デバイス種類 レシーバ
アプリケーション 手の保護
機能パッケージ ブランキング
機能 1ビーム縮小解像度
2ビーム縮小解像度
スタート/リスタート・インターロック(RES)、選択可
ミューティング-再起動 オーバーライドモード
可動ブランキング 記憶可
固定ブランキング、記憶可
追加の2チャネルシャットダウン回路
タイプ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2.67E-08 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849
分解能 30 mm
保護領域高さ 1,200 mm
同期 トランスミッタ、レシーバ間は光学的
サプレッサ 加熱保護
極性逆付防止
短絡保護
誘導保護
過渡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
消費電流、最大 160 mA, 外部負荷なし
リップル -5 ... 5 %
セーフティガード 外部 最大4A タイムラグ
デジタルスイッチ出力数 10 個数
種類 デジタルスイッチ入力
高スイッチ電圧、最小 18.2 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 24 V
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 20 mA
入力抵抗 1,200 Ω
機能 プログラム可能
機能 プログラム可能
機能 プログラム可能
機能 プログラム可能
機能 プログラム可能
機能 プログラム可能
機能 プログラム可能
機能 プログラム可能
機能 プログラム可能
機能 プログラム可能
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
デジタルスイッチ出力数 5 個数
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
電圧の種類 AC/DC
電流負荷、最大 3,000 mA
スイッチエレメント リレー, メーク
スイッチエレメント リレー, メーク
種類 デジタルスイッチ出力
高スイッチ電圧、最小 18.2 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 24 V
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 60 mA
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 +24 V オン
機能 信号出力 プログラム可能
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 +24 V オン
機能 信号出力 プログラム可能
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 +24 V オン
機能 信号出力 プログラム可能
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 +24 V オン
機能 信号出力 プログラム可能
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 0 V オン
機能 信号出力 プログラム可能
応答時間 30 ms
リスタート時間 100 ms
コネクタ数 2 個数
機能 マシンインターフェース
コネクタの種類 クランプ
ケーブルグランド M25
極数 14 -極
機能 ローカルインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 プラスチック
極数 8 -極
許容ケーブル断面、典型値 0.75 mm²
接続ケーブル長、最大 100 m
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 10 Ω
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 52 mm x 1,334 mm x 55 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
素材 エンドキャップ プラスチック
正味重量 3,500 g
筐体色 黄色、RAL1021番
取り付けの種類 溝に取付け
表示の種類 7セグ表示器
LED
LEDの数 4 個数
設定/パラメータ化の種類 スイッチ
ソフトウェア
ティーチイン
コントローラ スライドスイッチ
セーフティキー
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
3D-CADモデル - CPR30-1200-b/R1 - zip