CPR30-1200-i/P1
セーフティ・ライトカーテンレシーバ
製品番号:
68312491
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | COMPACTplus |
| デバイス種類 | レシーバ |
| アプリケーション | 手の保護 |
| 機能パッケージ | 開始 |
| 機能 | 1-クロック制御 2クロック制御 位置と高さの測定のためのビーム信号 低分解能 固定および可動ブランキング |
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
| 分解能 | 30 mm |
| 保護領域高さ | 1,200 mm |
| 同期 | トランスミッタ、レシーバ間は光学的 |
| サプレッサ | 加熱保護 極性逆付防止 短絡保護 誘導保護 過渡保護 過電圧保護 |
| 供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 消費電流、最大 | 1,500 mA, 外部負荷なし |
| リップル | -5 ... 5 % |
| セーフティガード | 外部 最大4A タイムラグ |
| デジタルスイッチ出力数 | 5 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ入力 |
| 高スイッチ電圧、最小 | 18.2 V |
| 低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V |
| スイッチ電圧、典型値 | 24 V |
| 電圧の種類 | DC |
| スイッチ電流、最大 | 20 mA |
| 入力抵抗 | 1,200 Ω |
| 機能 | プログラム可能 |
| 機能 | プログラム可能 |
| 機能 | プログラム可能 |
| 機能 | プログラム可能 |
| 機能 | プログラム可能 |
| デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| 高スイッチ電圧、最小 | 18.2 V |
| 低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V |
| スイッチ電圧、典型値 | 24 V |
| 電圧の種類 | DC |
| スイッチ電流、最大 | 60 mA |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | +24 V オン |
| 機能 | 信号出力 プログラム可能 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | +24 V オン |
| 機能 | 信号出力 プログラム可能 |
| 応答時間 | 35 ms |
| リスタート時間 | 100 ms |
| 種類 | PROFIBUS DP, ProfiSafe |
| 機能 | 安全な監視 |
| 分類 | V2 |
| サイクリック安全データ | 4 B |
| 非サイクリックデータ | エラーデータ 保護領域-個々のビームデータ 注意 |
| コネクタ数 | 4 個数 |
| 機能 | 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ケーブル長 | 600 mm |
| シースの素材 | PUR |
| ケーブル色 | 黒色 |
| 心線断面 | 5 mm² |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | プラスチック |
| 極数 | 5 -極 |
| 機能 | ローカルインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | プラスチック |
| 極数 | 8 -極 |
| 機能 | PROFIBUS IN |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ケーブル長 | 400 mm |
| シースの素材 | PUR |
| ケーブル色 | 紫 |
| 心線断面 | 8 mm² |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | プラスチック |
| 極数 | 5 -極 |
| 機能 | PROFIBUS OUT |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| 心線断面 | 8 mm² |
| ケーブル色 | 紫 |
| ケーブル長 | 250 mm |
| シースの素材 | PUR |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | プラスチック |
| 極数 | 5 -極 |
| 接続ケーブル長、最大 | 100 m |
| 負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 | 10 Ω |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 52 mm x 1,334 mm x 55 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ |
| レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
| 素材 エンドキャップ | プラスチック |
| 正味重量 | 3,500 g |
| 筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
| 取り付けの種類 | 溝に取付け |
| 表示の種類 | 7セグ表示器 LED |
| LEDの数 | 6 個数 |
| 設定/パラメータ化の種類 | スイッチ ソフトウェア |
| コントローラ | スライドスイッチ |
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
| 周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| 保護等級 | IP 65III |
| 認可 | PROFIBUS c TÜV NRTL US c UL US |