CRT600/2

マルチビーム-セーフティライトバリア トランスミッタ/レシーバ

製品番号: 568458

結果リスト:5製品が見つかりました
MLD520-RT3M
マルチビーム-セーフティライドバリア トランシーバ
製品番号: 66558200
  • シリーズ: MLD 500
  • 検出範囲、最大: 0.5 ... 6 m
  • ビーム本数: 3 個数
  • 機能: セーフティコントロー(EDM)、選択可
製品番号: 66558200
MLD-XM03
偏向ミラー
製品番号: 66500201
  • ビーム本数: 3 個数
  • ビーム間隔: 400 mm
製品番号: 66500201
KD S-M12-8A-P1-100
接続回線
製品番号: 50135129
  • コネクタ: 丸形プラグ, M12
  • モデル: 軸方向, メス
  • 極数: 8 個数
  • ケーブル長: 10,000 mm
製品番号: 50135129
BT-SET-240CC
ブラケットセット
製品番号: 560341
  • 取り付けの種類、デバイス側: クランプ可
  • 取り付けの種類、設備側: 通路設置
  • 取り付け部の素材: 金属
  • 製品グループに適している: セーフティライトカーテン
製品番号: 560341
BT-SET-240BC
ブラケットセット
製品番号: 560340
  • 取り付けの種類、デバイス側: クランプ可
  • 取り付けの種類、設備側: 通路設置
  • 取り付け部の素材: 金属
  • 製品グループに適している: セーフティライトバリア
製品番号: 560340
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
診断ソフトウェア - COMPACT DIAG V1.9 - zip
ユーザーガイドブック - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
取扱説明書 - pdf