HRTL 46B/6.8-S12

背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50110806

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
HT46CL2/48-M12
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号: 50127060
  • シリーズ: 46C
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.05 ... 1 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50127060
シリーズ 46B
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
特別モデル イネーブル入力
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0.05 ... 1.2 m
動作範囲、グレー18% 0.06 ... 0.85 m
動作範囲、黒 6% 0.08 ... 0.75 m
限界動作範囲 0.05 ... 1.2 m (一般的な検出範囲)
ビーム経路 コリメート済み
光源 レーザー, 赤
波長 655 nm
レーザークラス 2, IEC/EN 60825-1:2007
送信信号形式 パルス化
光スポットサイズ [センサ距離で] 5 mm x 3 mm
光スポット形状の種類 楕円
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
消費電流、最大 30 mA
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 30 mA
イネーブル入力数 1 個数
種類 イネーブル入力
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN)
スイッチング周波数 1,000 Hz
応答時間 0.5 ms
スタンバイ遅延 100 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 18.5 mm x 76.9 mm x 43.4 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 50 g
筐体色
取り付けの種類 通路設置
素材の適合性 ECOLAB
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ マルチターン
周囲温度、動作時 -30 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
認証 - ECOLAB - pdf