HT46CL2/48-M12

背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50127060

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 46C
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
特別モデル イネーブル入力
黒白エラー < 10% 1000 mm まで
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0.05 ... 1 m
動作範囲、グレー18% 0.07 ... 0.75 m
動作範囲、黒 6% 0.09 ... 0.6 m
限界動作範囲 0.05 ... 1.2 m (一般的な検出範囲)
設定範囲 120 ... 1,200 mm
光源 レーザー, 赤
波長 655 nm
レーザークラス 2, IEC/EN 60825-1:2014
最大 レーザー出力 0.0076 W
送信信号形式 パルス化
パルス持続時間 5 µs
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC, リップルを含む
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 30 mA
イネーブル入力数 1 個数
種類 イネーブル入力
入力抵抗 10,000 Ω, 10 %
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチング周波数 500 Hz
応答時間 1 ms
スタンバイ遅延 100 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-PBT
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 60 g
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
推奨締め付けトルク固定 M3 0.9 N·m
推奨締め付けトルク固定 M4 1.4 N·m
素材の適合性 ECOLAB
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ マルチターン
コントローラの機能 検出範囲設定
周囲温度、動作時 -40 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB - pdf