IT 3820i SRE

モバイルバーコードリーダ 無線

製品番号: 50110471

Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
IT 1911i-1D ER-3
モバイルバーコードリーダ 無線
製品番号: 50141060
  • シリーズ: IT19xx
  • インターフェース: PS/2
  • コード種類読み取り可: コーダバー
  • 読み取り距離、最大: 25 ... 596 mm
製品番号: 50141060
シリーズ IT 38xx
コード種類 読み取り可 2/5 インターリーブ
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN補遺
GS1 データバー
GS1 データバーカット型
GS1 データバー拡張型
GS1 データバー標準二層型
GS1 データバー標準型
GS1 データバー限定型
その他はお問い合せに応じて
コーダバー
コーダブロック
読み取り距離 25 ... 914 mm
光源 LED, 赤
LEDグループ 1
カメラの水平方向分解能 3,648 px
カメラの垂直方向分解能 1 px
バーコード コントラスト(PCS) 20 %
モジュールサイズ 0.127 ... 1 mm
供給電圧 UB 3.7 V, DC
Technologie リチウムイオン
バッテリー容量 2 Ah
種類 PS/2, USB, RS 232
機能 プロセス
機能 プロセス
Bluetooth到達範囲 クラス 2
Bluetooth-バージョン 2.0
コネクタの種類 Bluetooth
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 81 mm x 165 mm x 135 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック UL94-V0
正味重量 272 g
周囲温度、動作時 -10 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
落下高 2 m
以下に関する測定 コンクリート床
保護等級 IP 54
認可 c UL US
関税分類番号 84719000
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
設定ソフトウェア - V4.5.4 - zip
USBドライバー - USBserial - zip
取扱説明書 - pdf
取扱説明書 - User Guide - pdf
データシート - pdf