工業用の堅牢な設計

特に、あらゆるコードを読み取るための堅牢な設計のハンドスキャナは、過酷な環境、汚染されやすい産業環境、または-20℃~+50℃(無線)、-30℃~+50℃(有線)の室内での使用に適しています。また、高い保護等級により、デバイスは汚れや衝撃、落下などに対して特に優れた保護性能を有しています。接続ユニットMA 200を介して、様々なフィールドバスや産業用イーサネットへの接続が可能です。パラメータ設定コードやソフトウェアにより、時間短縮やデバイスの簡単な設定が可能です。
PPIC_Handscanner_IT2100_Header

IT 2100およびIT 2105産業用ハンドスキャナ

IT 2100産業用ハンドスキャナシリーズの筐体素材およびイメージャの改良により、アプリケーション範囲が拡大する。

組立工程など要求の厳しい産業環境では、モバイルコードリーダを汚れや落下から保護するための頑丈な筐体が求められる。大きな読み取り視野により、幅広いアプリケーションをカバーする。Leuzeの先進的なIT 2100シリーズは、より人間工学に配慮した改良筐体および光学系保護性能の向上により、これらの要件を最適に満たします。とりわけ、保護等級IP 68(スキャナ)、3 mの高さの大きな落下耐性、および−30°Cまでの非常に広い温度範囲をその際立った特徴としています。最大45%高速なデコードおよびより高い保護等級により、実績あるIT 1990シリーズの頑丈なハンドスキャナを刷新します。移行を可能な限り容易にするため、ケーブルの種類、電源接続、設定オプションおよび取付け穴を含む実績のある特性を維持しつつ、包括的な改良を実装しています。

新しいデバイスの特筆すべき特性として、大きな読み取り視野があり、標準的な間隔で保管された物品や用紙を単一の光学系だけで容易に読み取ることができます。新しい基地局(ワイヤレスモデル)は、Oリングおよびプラグの追加により、保護等級IP 65に適合するようになりました。フォークリフト上などの振動する環境で使用する場合、新しい基地局はモバイルスキャナの脱落を防ぐための追加取り付け具を備えています。これらのデバイスは、アプリケーションに応じて有線モデルまたはワイヤレス(バッテリー)モデルで提供されています。ご注文を容易にするため、個々のコンポーネントに加えてセットもご用意しています。 

お客様のメリット

  • 保護等級IP 65およびIP 68により、湿潤環境を含め、いっそう高い頑丈な筐体
  • 読み取りプロセスが最大45%高速化し、1回のスキャンあたりの検出時間を大幅に短縮
  • 氷点下環境でも試験済みの大きな耐落下高さ
  • 振動する環境向けの機器固定具を備えた新しい取付けブラケットおよびIP 65までのシーリングリング
  • 緑色LEDのターゲットポイント付きエイマーおよびフラットな白色光照明、PS/2、USBからRS232およびBluetoothまでの多様なインターフェースにより、とても使いやすくなっています

製品の選択へ直接進む

ハイライト

Highlight1_Schutzart IP 68

より高い保護等級IP 68

高湿度や水しぶきのある環境において、IT 2100の強化された保護等級が活躍:ハンドセット/スキャナはIP 68、追加のOリングおよびプラグを備えた新しい基地局は最大でIP 65。

Highlight2_Effizienzsteigerung

より速いコード読取りによる効率向上

最大45%高速化されたデコーダ速度により、お客様のプロセスの効率向上に寄与します。

高い落下高さ

最大落下高さに加えて、例えば
-20 °Cでのような氷点下の温度においてもデバイスが落下に確実に耐えられることを確認するための試験も実施済みです。

アプリケーション

APIC_AT_L3_handheld_scanner_Powertrain_Battery_wl_15cm_300dpi_700x500px

バッチトラッキングのためのコード読取り

要件:
注文とバッチはバッテリーの生産開始時に検出され、その後の処理に対応して保管されます。そのために、バーコードを使用して処理工程と関連するすべてのコンポーネントを識別することになります。

提案:
モバイルコードリーダは、注文やバッチの検出に最適です。
IT 2105のようなワイヤレスモデルは、操作を簡単かつ快適にします。制御コンセプトに応じて、PCに直接接続するか、一般的なフィールドバスおよびEthernetインターフェース経由で統合する場合は、MA 200iモジュラー接続ユニットに接続します。
APIC_IL_IT1450g_Order_processing_wl_700x500px

生産における注文データの検出

要件:
顧客注文および生産注文の処理中は、部分的に汚れている環境であっても、個々の注文を検出し割り当てるために、各注文に対応する注文書上の1次元コードまたは2次元コードを読み取る必要があります。

提案:
IT 147xgモバイルコードリーダは、一般的に印刷されている1Dコードおよび2Dコードをすべて検出します。特に人間工学に基づいた筐体の外形デザインは、連続使用時にユーザーを保護します。IT 210xは、油や洗浄剤などの汚染に対して特に高い耐性があります。頑丈な本機は、衝撃や床への落下にも耐えます 。
APIC_AT_Handheld_scanner_Powertrain_Combuster_BZ_Control_wl_15cm_300dpi_700x500px

部品トレーサビリティのためのコード読取り

要件:
内燃機関が完成するまでには多くの部品を組み立てる必要があります。関連部品のトレーサビリティのため、各プロセス段階でDPMコード(ダイレクトパーツマーク)を検出しなければなりません。油性残渣がある表面でも、コードを迅速かつ確実に読み取る必要があります。

提案:
頑丈なIT 210xおよびHS 66x8ハンドスキャナは2D DPMコードをデコードし、打撃や落下に耐えることができます。統合USBおよびRS 232インターフェース経由で、または一般的なフィールドバス/Ethernetインターフェース向けにはMA 200iモジュラー接続ユニットを使用して、それぞれの制御コンセプトに容易に組み込むことができます。

技術的特性

IT 2100 SRIT 2105 SR
読み取り範囲5 – 1030 mm5 – 1030 mm
撮像素子面積1280×1080面積1280×1080
照明暖白色LED暖白色LED
エイマー緑色LED緑色LED
インターフェースRS 232
USB
PS/2
Bluetooth(2.4 GHz)
V4.2、クラス1
(基地経由USB/ RS 232)
バッテリー容量-3300 mAh / Li-Ion
充電時間
稼働時間
-4時間
>シフト長さ、<14時間
寸法140 x76 x 195mm140 x76 x 195mm
落下高さ3 m3 m
保護等級IP 65, IP 68IP 65、IP 68
(基地IP 65)
温度範囲、動作-30°C~50°C-20°C~50°C
ケーブル接続はいいいえ(基地局経由)
重量330 g425 g
充電器- 250 x 102 x 81 mm