K-YPB M12A-5m-M12A-S-PUR
相互接続ケーブル
製品番号:
50123265
| 適している | ライトカーテンCML700i |
| インターフェースに適合 | PROFIBUS DP |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | B コード |
| モデル | 軸方向 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | B コード |
| モデル | 軸方向 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | B コード |
| モデル | 軸方向 |
| 心線数 | 2 個数 |
| シースの色 | 紫 |
| シールド | はい |
| シリコン非含有 | はい |
| ケーブルモデル | 分岐ケーブル |
| シースの素材 | PUR |
| 心線の絶縁 | PE |
| ドラッグチェーン適応 | はい |
| スタートアップ速度 | 水平で5 m、最大 5.5 m/s 走行距離と最大 10 m /s² の加速 |
| シースの特徴 | クロロフルオロカーボン不含、シリコーン不含、ハロゲン不含 |
| 曲げサイクル | 5,000,000 個数 |
| 曲げ半径 非固定、最小 | 最低ケーブル直径の10倍 |
| 曲げ半径 固定、最小 | 最低ケーブル直径の7.5倍 |
| 関税分類番号 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |