KB ET-5000-SA

接続回線

製品番号: 50106740

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
KS ET-M12-4A-P7-050
接続回線
製品番号: 50135074
  • インターフェース: イーサネット
  • コネクタ: 丸形プラグ, M12
  • モデル: 軸方向, オス
  • 極数: 4 個数
製品番号: 50135074
アプリケーション 油/潤滑油に耐えられる
インターフェースに適合 イーサネット
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
極数 4 -極
コーディング D コード
モデル 軸方向
丸形プラグ、LED いいえ
コネクタの種類 オープン末端
心線数 4 個数
シースの色 緑
シールド はい
ケーブル長 5,000 mm
シースの素材 PUR
関税分類番号 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855