KB M12/8-15000-SA

接続回線

製品番号: 50110186

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
KS S-M12-8A-P1-150
接続回線
製品番号: 50135141
  • コネクタ: 丸形プラグ, M12
  • モデル: 軸方向, オス
  • 極数: 8 個数
  • ケーブル長: 15,000 mm
製品番号: 50135141
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
極数 8 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
丸形プラグ、LED いいえ
コネクタの種類 オープン末端
心線数 8 個数
シースの色 グレー
シールド いいえ
ケーブル長 15,000 mm
シースの素材 PUR
関税分類番号 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
製品パンフレット - pdf