KB PB-10000-SA

相互接続ケーブル

製品番号: 50104186

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
KS PB-M12-4A-P3-100
接続回線
製品番号: 50135249
  • インターフェース: PROFIBUS DP
  • コネクタ: 丸形プラグ, M12
  • モデル: 軸方向, オス
  • 極数: 5 個数
製品番号: 50135249
インターフェースに適合 PROFIBUS DP
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
極数 5 -極
コーディング B コード
モデル 軸方向
丸形プラグ、LED いいえ
コネクタの種類 オープン末端
シースの色
シールド はい
ケーブルモデル コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル長 10,000 mm
シースの素材 PUR
関税分類番号 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
データシート - pdf