KB PS2 IT4xxx

相互接続ケーブル

製品番号: 50103409

結果リスト:1製品が見つかりました
KB PS2-1 IT190x
相互接続ケーブル
製品番号: 50114519
  • 適している: モバイルバーコードリーダシリーズIT 1300
  • インターフェース: PS/2
  • ケーブル長: 3,000 mm
  • アプリケーション: 化学的条件
製品番号: 50114519
適している モバイルバーコードリーダ シリーズ IT 38xx
インターフェースに適合 PS/2
コネクタの種類 PS/2
モデル 軸方向
タイプ メス
コネクタの種類 RJ41
コネクタの種類 PS/2
モデル 軸方向
タイプ オス
心線数 10 個数
シースの色 黒色
シールド はい
ケーブルモデル 相互接続ケーブル
ケーブル長 2,400 mm
シースの素材 PVC
ドラッグチェーン適応 いいえ
関税分類番号 85444210
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855