KB PS2-1 IT190x
相互接続ケーブル
製品番号:
50114519
| 適している | モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1900g モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1902i モバイル 2次元コードリーダ シリーズ IT 1910 モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1911i モバイルバーコードリーダ シリーズ IT 1300 |
| インターフェースに適合 | PS/2 |
| コネクタの種類 | RJ41 |
| コネクタの種類 | PS/2 |
| モデル | 軸方向 |
| タイプ | メス |
| コネクタの種類 | PS/2 |
| モデル | 軸方向 |
| タイプ | オス |
| 心線数 | 6 個数 |
| シースの色 | 黒色 |
| シールド | はい |
| ケーブルモデル | スパイラルコード |
| ケーブル長 | 3,000 mm |
| シースの素材 | PVC |
| ドラッグチェーン適応 | いいえ |
| 正味重量 | 139 g |
| 関税分類番号 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |