KFX-ETH-620

プラスティック・ライトガイド ボタン

製品番号: 50117754

結果リスト:1製品が見つかりました
KFX-ET-620
プラスティック・ライトガイド ボタン
製品番号: 50117752
  • ライトガイドの種類: キンク防止付きプラスチック・ライトガイド(KFX)
  • 動作原理: スキャン原理
  • ファイバー長: 2,000 mm
  • ファイバクラッドの素材: PE
製品番号: 50117752
シリーズ KFX
動作原理 スキャン原理
使用分野 一般的なアプリケーション
特別モデル 耐熱
動作範囲 , 保証検出範囲
ビーム射出口 前面に
ファイバーコア ファイバーコア
素材 ファイバーコア プラスチック
最小検出体直径 0.2 mm
外形 シリンダー状
外径 2.2 mm
ヘッドの素材 ステンレス
種類 キンク防止付きプラスチック・ライトガイド(KFX)
ファイバー長 2,000 mm
ファイバクラッドの素材 PE
プローブの取り付け M6 x 0.75mm
最小曲げ半径(動的) R25
射出口スリーブ長 15 mm
光ファイバースリーブのISOネジ はい
敷設 スタンダード
λ= 650nmでの減衰 210 dB/km
周囲温度、動作時 -55 ... 105 °C
関税分類番号 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
3D-CADモデル - zip
添付書類 - pdf
短いお知らせ - pdf