KFX-ET-620
プラスティック・ライトガイド ボタン
製品番号:
50117752
| シリーズ | KFX |
| 動作原理 | スキャン原理 |
| 使用分野 | 一般的なアプリケーション |
| ビーム射出口 | 前面に |
| ファイバーコア | ファイバーコア |
| 素材 ファイバーコア | プラスチック |
| aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
| LV461のレンジ | 0 ... 80 mm |
| LV462のレンジ | 0 ... 140 mm |
| LV463のレンジ | 0 ... 240 mm |
| LV463.XVのレンジ | 0 ... 360 mm |
| LV463.XRのレンジ | 0 ... 430 mm |
| LV463I.XRのレンジ | 0 ... 650 mm |
| 最小検出体直径 | 0.2 mm |
| 外形 | シリンダー状 |
| 外径 | 2.2 mm |
| 正味重量 | 30 g |
| ヘッドの素材 | ステンレス |
| 種類 | キンク防止付きプラスチック・ライトガイド(KFX) |
| ファイバー長 | 2,000 mm |
| ファイバクラッドの素材 | PE |
| プローブの取り付け | M6 x 0.75mm |
| 最小曲げ半径(動的) | R25 |
| 射出口スリーブ長 | 15 mm |
| 光ファイバースリーブのISOネジ | はい |
| 敷設 | スタンダード |
| λ= 650nmでの減衰 | 210 dB/km |
| 周囲温度、動作時 | -55 ... 70 °C |
| 関税分類番号 | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
| UNSPSC 26.08 | 41112103 |