L300-M31M12L8-SLM24-SCA
セーフティ-ロック
製品番号:
50132039
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | L300 |
| 機能 | EN ISO 14119によるインターロック付きロック装置 (シリーズ4) |
| 動作原理 | 閉電流原理-解除されたソレノイドでのロックされたアクチュエータ |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| 安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
| パフォーマンスレベル(PL) | eまで(eを含む), EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 1,883 年, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 8.07E-10 毎時 |
| 可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| カテゴリー | 4, EN ISO 13849 |
| DC | 高 |
| コーディングレベル | 低い, EN ISO 14119 |
| サプレッサ | 短絡保護 過電圧保護 |
| 相互接続の種類 | 単一接続 |
| 接点配列 | OSSDs |
| 動作モード | 閉じてロックされたセーフティドアで作動するセーフティ出力 |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ入力 |
| スイッチ電圧、典型値 | 24 V |
| 電圧の種類 | DC |
| アクチュエータのティーチ入力 | いいえ |
| 機能 | イネーブル入力 ソレノイド |
| セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 2 個数 |
| デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
| 種類 | セーフティ・スイッチ出力 OSSD |
| 電圧の種類 | DC |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチ電圧、典型値 | 24 V |
| 電圧の種類 | DC |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| 機能 | 信号出力 保護装置 閉鎖 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| 機能 | 信号出力 保護装置 ロック |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | SPS接続 接点コネクタ 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 8 -極 |
| コーディング | A コード |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 40.4 mm x 233.5 mm x 40 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体色 | グレー |
| 取り付けの種類 | 通路設置 |
| ケーブルエントリの側面 | 左側に |
| スイッチタイプ | インターロック付きのロック装置, EN ISO 13849 |
| アプローチ速度 | 0.001 ... 0.5 m/s |
| インターロックの方式 | バネ力 |
| インターロック操作 | バネ |
| インターロック力、最大 | 7,500 N |
| 機械的寿命 | 1,000,000 作動サイクル, IEC 60947-5-1 |
| 操作頻度、最大 | 600 毎時, IEC 60947-5-1 |
| アクチュエータ、外部 | AC-L300-SCA、スタンダードコード |
| 引き抜き力、アクチュエータのロック解除 | 30 N |
| 保証交換距離Sao | 2 mm |
| 保証遮断距離Sar | 4 mm(アクチュエータは未ロック) 10 mm(アクチュエータはロック) |
| 定格動作間隔Sn | 2.5 mm |
| 高い再現正確性 | ≤ 10 % Sn |
| 応差 | ≤ 20 % Sn |
| 最大スイッチサイクル | 1 Hz |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 5 個数 |
| 周囲温度、動作時 | -20 ... 50 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 75 °C |
| 保護等級 | IP 67 IP 69K |
| 認可 | ECOLAB TÜV南 c UL US |
| 関税分類番号 | 85369095 |
| ECLASS 8.0 | 27272603 |
| ECLASS 9.0 | 27272603 |
| ETIM 5.0 | EC002593 |
| ETIM 6.0 | EC002593 |