LSER 8/44

一方向-光電センサ レシーバ

製品番号: 50036357

Icon Icon Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

この場合、操作するために同一シリーズのトランスミッタとレシーバを必要とするコンビネーション製品になります。
両方の装置を対応する代替製品で交換することに注意してください。
レシーバの名称またはアイテム番号を使用して、代替のトランスミッタ/レシーバコンビネーションを検索してください。

結果リスト:1製品が見つかりました
LSER 8/44-S12
一方向-光電センサ レシーバ
製品番号: 50036356
  • シリーズ: 8
  • 動作原理: 1方向原理
  • 外形: 角型
  • 電圧の種類: DC
製品番号: 50036356
シリーズ 8
動作原理 1方向原理
デバイス種類 レシーバ
動作範囲 0 ... 12 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0 ... 20 m (一般的な検出範囲)
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 35 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ダークオン
スイッチング周波数 1,500 Hz
応答時間 0.33 ms
スタンバイ遅延 100 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 2,000 mm
シースの素材 PVC
ケーブル色 黒色
心線数 5 -芯
心線断面 0.25 mm²
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 48 mm x 38 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 140 g
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
ダブテール溝
取り付けネジ
通路設置
素材の適合性 ECOLAB
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
周囲温度、動作時 -40 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB - pdf