透過型光電センサ
透過型ライトバリアは、常にトランスミッタとレシーバで構成されています。最大150mの検出範囲(物体透視法の場合は800m)。キュービックと円筒設計。
概要
ハイライト: LS 25Cハイパワー
メリット
ハイライト
アプリケーション
技術的特徴
製品リスト
市場で最も強力な透過型光電センサ: LS25CI
超強力で柔軟性が高い: 包装フィルム透過型光電センサLS25CI
包装産業分野では、製品はさまざまなフィルムで包装されます。フィルムを密封し、個々の包装を分離するためには、フィルム内の製品の位置を正確に検出しなければなりません。不透明なフィルムほど検出は難しくなります。特に金属フィルムは透過が難しくなります。この問題を解決するために、私たちは市場で圧倒的に強力で、暗い色の金属フィルムでさえ透過させることができる透過型光電センサをお客様に提供しています。センサに使用される赤外線は、人間の手を透過するのに十分強力ですが、同時に完全に無害で、目に安全です。さらに、光電センサは個々の透明なフィルムを検出できるように感度調整することができます。この幅広い機能により、フィルム透過に関してのソリューションを提供します。
メリット
- 市場で最も強力な透過型光電センサは、あらゆるタイプの包装フィルムを透過し、内部の物体を正確に検出することができます。
- トランスミッタパワーとレシーバ感度は、ポテンショメータで素早く直感的に調整することができます。
- 頑丈な筐体は保護等級IP67とIP69Kに対応しています。頻繁な洗浄が必要な過酷な環境でも使用できるよう、ECOLAB認証を取得しています。
- 金属の非常に強力な吸収フィルムの場合は、調整を必要としないさらに強力な LS25CI.XX スーパーパワー・トランスミッタモデルがあります
- 使用される赤外線は無害で、目に安全です。
ハイライト
ハイパワーとスーパーパワー - あらゆる包装に対応する2つのクラス
透明なフィルムに包まれた物体を検出する必要がありますか、それともフィルム自体を検出する必要がありますか?それとも暗い色のフィルムに透過が必要ですか?
- LS25CI.XX スーパーパワー 透過型光電センサトランスミッタは、金属フィルムも透過し、内部の物体を確実に検出します。
- LS25CI.XR1 ハイパワー透過型光電センサトランスミッタは、暗い色のフィルムを透過、また、特定のフィルムを検出することができます。そのパワーはポテンショメータで調整することができます。
- LE25CI.XX1 透過型光電センサレシーバは両方のトランスミッタに対応し、感度はポテンショメータで制御します。
アプリケーション
金属フィルムカバーの製品前端検出
要件:
横型包装システムでは、棒付きキャンディーはフィルムで包装されます。包装フィルムにはカラフルな印刷が施されており、不透明なフィルムです。しかし、バーを分離するためには、フィルムスリーブ内のバーの前端を正確に検出し、正しい位置で密封する必要があります。
ソリューション:
高性能のLS25CI.XXスーパーパワーは、金属蒸着された濃い色のフィルムでも、複数の層を透過する必要がある場合でも、難なく透過します。それにもかかわらず、包装された製品の先端を確実に検出します。
技術的特徴
| 特徴 | LS25CI.XX | LS25CI.XR1 スーパーパワートランスミッタ | LE25CI.XR1 レシーバ |
| タイプ | トランスミッタ | トランスミッタ | レシーバ(両方のトランスミッタに対応) |
| 設定 | 無 | ポテンショメータ | ポテンショメータ |
| 光源 | 赤外線 (850 nm) | 赤外線 (850 nm) | - |
| 動作範囲(計算値) | 400 m | 220 m | 400 m / 220 m |
| スイッチング周波数 | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| 応答時間 | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
| 温度範囲 | -40 ...50 °C | -40 ...50 °C | -40 ...50 °C |
| スイッチング出力 | - | - | PNP 明/暗 NPN 明/暗 |
| 保護等級 | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K |
| 認証 | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB |
| 接続 | M12, M8, ケーブル | M12, M8, ケーブル | M12, M8, ケーブル |
製品リスト
製品選択
フィルタ
–
結果リスト:494製品が見つかりました
次により並べ替え: