LSS 25B.2-S12

一方向-光電センサ トランスミッタ

製品番号: 50134522

Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
LS25CI.XR1/XX-M12
一方向-光電センサ トランスミッタ
製品番号: 50147915
  • シリーズ: 25C
  • 動作原理: 1方向原理
  • 動作範囲、最大: 0 ... 180 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50147915
シリーズ 25B
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタ
アプリケーション 袋に梱包された製品の検出
動作範囲 0 ... 200 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0 ... 240 m (一般的な検出範囲)
光源 LED, 赤外線
送信信号形式 パルス化
サプレッサ 極性逆付防止
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 20 mA
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 38.9 mm x 28.7 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 55 g
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ 270°ポテンショメータ
コントローラの機能 感度設定
周囲温度、動作時 -40 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 60 °C
保護等級 IP 66II
IP 67
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品フライヤー - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB - pdf