LSS 55.H2O,5000

一方向-光電センサ トランスミッタ

製品番号: 50137741

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
LS55CI.H2O/77-200-M12
一方向-光電センサ トランスミッタ
製品番号: 50148183
  • シリーズ: 55C
  • 動作原理: 1方向原理
  • 動作範囲、最大: 0 ... 64 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50148183
シリーズ 55
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタ
アプリケーション 水性液体の検出(水センサー)
特別モデル 完全なステンレス筐体
動作範囲 0 ... 64 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0 ... 80 m (一般的な検出範囲)
ビーム経路 拡散的
光源 LED, 赤外線
波長 1,450 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 分類外(EN 62471に準拠)
光スポット形状の種類 丸形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 20 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ入力
機能 感度設定
機能 感度設定
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 5,000 mm
シースの素材 PVC
ケーブル色 黒色
心線数 4 -芯
心線断面 0.2 mm²
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 14 mm x 35.5 mm x 25 mm
筐体の素材 ステンレス
筐体 ステンレス AISI 316L
レンズカバーの素材 耐傷インディウムコーティングガラス
正味重量 60 g
筐体色 銀
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
素材の適合性 CleanProof+
ECOLAB
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
周囲温度、動作時 -30 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 55 °C
保護等級 IP 67III
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
認証 - ECOLAB - pdf