LV463B.7/4T-150-M12
ライトガイドアンプ
製品番号:
50126589
| シリーズ | 463 |
| 適している | プラスチック・ライトガイド 光ファイバー・ライトガイド |
| 特別モデル | タイム機能 |
| 光源 | LED, 赤 |
| 波長 | 660 nm |
| 送信信号形式 | パルス化 |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
| 光ファイバ接続 | クランプ取り付け |
| 供給電圧 UB | 12 ... 24 V, DC |
| リップル | 0 ... 10 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 40 mA |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| 電圧の種類 | DC |
| スイッチ電流、最大 | 100 mA |
| スイッチ電圧 | 低:≤ 2.5 V 高:≥(UB-2.5V) |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | ライト/ダーク切り替え可 |
| スイッチング周波数 | 50,000 Hz |
| 応答時間 | 10 ms |
| 入/切スイッチ遅延 | 入/切スイッチ遅延 |
| スタンバイ遅延 | 500 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
| ケーブル長 | 150 mm |
| シースの素材 | PUR |
| ケーブル色 | 黒色 |
| 心線断面 | 0.25 mm² |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | プラスチック |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | A コード |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 10 mm x 31.5 mm x 72 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | ABS |
| 正味重量 | 70 g |
| 筐体色 | 赤 黒色 |
| 取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 1 個数 |
| コントローラ | スライドスイッチ ロッカー-圧力スイッチ |
| コントローラの機能 | スイッチ領域調整 感度設定 明暗切り替え |
| 周囲温度、動作時 | -10 ... 55 °C |
| 周囲温度、保管時 | -20 ... 85 °C |
| 保護等級 | IP 50 NEMA 1 |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85423390 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |