MSI201

セーフティ制御

製品番号: 547803

Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
MSI 410-01
セーフティ制御
製品番号: 50132984
  • 製品の種類: セーフティ制御
  • 入力数: 20 個数
  • 出力数: 4 個数
  • クランプの種類: ネジ止めコネクタ
製品番号: 50132984
シリーズ MSI 200
アプリケーション セーフティ機能の監視
安全I/O数 20 IN、4 OUT
機能 フィールドバスモジュールMSI-FBによる診断データの送信(オプション)
機械および生産拠点におけるすべての安全関連機能の監視
自由に構成可能なセーフティマスターモジュール
追加の入/出力モジュールによるセキュリティ指向の拡張性
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 8,324 年, EN ISO 13849-1
PFHD 0.0000000137 毎時
PFHD 1.4E-08 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849
サプレッサ 短絡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -15 ... 10 %
消費電流(無負荷)、最大 200 mA
過電圧カテゴリー III
診断表示 LED 4基(緑色、赤色)
最大反応時間 30 ms
入力電圧 UN 24 V DC, -15 ... 10 %, (A1/A2)
UN (A1/A2)における典型的な消費電流 110 mA
電圧降下のブリッジ 20 ms
安全入力数 20 個数, (SIL 3 / IEC62061まで)
ステータス表示 LED 20基(緑色)
定格電圧 UN 24 V DC, (ボディアースA1/A2に対して)
UN における典型的な消費電流 4 mA
"0"での信号レベル、最大値 5 V
"1"での信号レベル、最小値 11 V
信号出力数 4 個数
安全半導体出力数 4 個数, (Kat.4 / EN ISO 13849-1 / EN954)
グランドスイッチ出力数 2 個数
クロック出力数 2 個数
定格電圧 24 V DC, -15 ... 10 %, (24 V / 0 V)
ステータス表示 LED 4基(緑色)
常時許容電流 2 A
定格電圧 24 V DC, (A1/A2)
常時許容電流 100 mA
定格電圧 24 V DC, (A1/A2)
常時許容電流 100 mA
スタンバイ遅延 4,000 ms
リスタート時の再スタンバイ時間、最大 5 ms
種類 USB
機能 ソフトウェア経由での設定/パラメータ化
コネクタ数 3 個数
機能 デバイスへの接続
信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 ネジ止めコネクタ
極数 40 -極
機能 設定インターフェース
コネクタの種類 USB
プラグタイプ USB 2.0ミニA
機能 内部通信インターフェース
コネクタの種類 TBUS DINレール
コネクタ断面 0.2 ~ 2.5 mm²
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 67.5 mm x 99 mm x 114.5 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PA ポリアミド強化
正味重量 430 g
筐体色 グレー
取り付けの種類 スナップイン設置
可能な安全拡張モジュール数 10 個数
周囲温度、動作時 -5 ... 45 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 70 °C
保護等級 IP 20 (筐体)
IP 20(クランプ)
認可 TÜVラインラント
c UL US
関税分類番号 85371091
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
3D-CADモデル - MSI201 - zip
EPLANマクロ - edz
設定ソフトウェア - V2.90 Build 2300 - zip
ソフトウェア - Driver Win7/Win8 - zip
アプリケーションノート - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
製品フライヤー - pdf
はじめに - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Rheinland - pdf