垂直(直角)接近
EN ISO 13855:2024に準拠した計算アシスタント
このウィザードによる推奨事項は、完全性を保証するものではありません。本製品の安全かつ適切な使用および設置には、現在有効なバージョンの関連規格および規則に従う必要があります。Leuze electronic GmbH + Co. KGは、本ウィザードの使用によって生じる損害、または一般的に適用される規格および指令の精度について、一切の責任を負いません。
S= K x T +DDS + Z
S - 安全距離 [mm]
K - 接近速度 [mm/ms]
進入速度Kは規格で定められています。その結果、安全距離が500 mmを超える場合は、1,600 mm/sの進入速度が使用されます。これは人が歩く速度に相当します。その結果、安全距離が500 mm以下となる場合は、2,000 mm/sの進入速度が使用されます。これは、手や腕で操作する場合の速度に相当します。
T - システム全体の応答時間 [ms]
DDS- 動作範囲 [mm];
- DDOのように区別されます:防護領域の上からの接近
- DDT:防護領域を通る接近
- DDU:防護領域の下からの接近
垂直(直角)接近の動作範囲DDSは、保護装置の検出能力と取付状況によって決定されます。
DDSには3つの種類があります:
- DDTは保護装置の検出能力から算出されます。簡単に言えば、2本のビームの間にどこまで手が届きますか?この値は計算式に従って計算されます。
- DDOは、保護装置の上端ビームと動作点の高さの比率から導き出される表の値です。簡単に言えば、ライトカーテンの向こうまで腕が届きますか?
- DDUは計算値と表の値を組み合わせたもので、ライトカーテン下の隙間と動作点の高さから導き出されます。簡単に言えば、ライトカーテンの下で腕はどこまで届きますか?
DDT、DDO、DDUの3つの値のうち、最大の値をDDSとして用いて計算します。
Z - 追加距離係数 [mm]