NT 5V DC/1A Z-3010

ACアダプタ

製品番号: 50109333

結果リスト:1製品が見つかりました
NT f. IT 1900+Base-EU
ACアダプタ
製品番号: 50114525
  • 適している: モバイル2次元コードリーダシリーズIT 1900g
  • 製品の種類: ACアダプタ
製品番号: 50114525
適している モバイルバーコードリーダ シリーズ Z-3xxx
種類 プラグインACアダプタ
出力 5 V DC、1 A
入力 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
関税分類番号 85044090
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540