堅牢なステンレス製センサー

このグループには、Ecolab付きおよび食品加工(食品&飲料)に適した保護等級IP 68、IP 69Kのセンサもあります。仕様としては、最大100 barの圧縮強度用の厚さ最大1 mmの筐体付きの特別に頑丈なオールステンレスか、あるいは、PPSフロントで温度範囲の広い AISI 316L ステンレススリーブがあります。削減係数 1のプロセスにおける異なる金属を伴ったスキャン距離用のその他のユニバーサルなバリエーションもお求めになれます。
PPIC_Induktive_Sensoren_Header_1400x400_wei

ステンレス製の幅広い誘導型センサ

オールステンレスボディセンサは、最高水準の堅牢性、衛生性、耐久性が要求される用途で使用します。強靭な筐体により、食品、製薬、包装業界の高負荷環境下での用途に特に適しています。同時に、過酷な環境条件下でも高いプロセス信頼性と長寿命を実現します。

フロントがPPS製、またはオールステンレス製の誘導型ステンレススチール製センサは、食品製造用途に適しており、ECOLAB認定を取得しています。M8からM30までの円筒形の設計で、NC、NO、またはアンチバレント出力に対応し、埋込型と非埋込型があります。

これらの誘導型センサは、高負荷環境下での用途において、特にコストパフォーマンスが高く、堅牢なソリューションを提供します。

お客様のメリット

  • PPS使用のステンレススチール製 
  • ウォッシュダウン対応(100°Cで15分)、温度範囲:-40°C~+80°C
  • 湿気、粉塵(IP68/IP69K)、腐食性液体、振動に対する高い耐性
  • アンチバレントタイプにより、必要なバリエーションを削減 
  • 優れたコストパフォーマンス

製品の選択へ直接進む

ハイライト 

幅広い用途向けにステンレススチール製スリーブとPPS製フロントを採用したモデルは、負荷の高い金属検出タスクに対応する魅力的なソリューションを提供します。製品ラインアップには、M8~M30の円筒形デザインが含まれています。

これにより、ユーザーには次のような多くのメリットを享受できます。用途の要件に応じて、オールステンレス製モデルに加え、ステンレススチール製スリーブとPPS製フロントを採用したコストパフォーマンスの高いモデルもご用意しています。いずれもAISI 316L製で、食品・飲料業界での使用に適しています。

ステンレススチール製スリーブの利点:

  • 機械的耐久性:一体型ステンレススチール製スリーブがセンサを強い衝撃、ショック、振動から保護し、高い機械的負荷がかかる環境で特に有用です。 
  • 保護性能の向上:スリーブは、湿気や洗浄剤などの腐食性液体からセンサを保護し、汚れや湿気のある環境でも確実に動作します。 
  • -40℃~+80℃の幅広い温度範囲に対応、短時間であれば最大100℃まで対応

オールステンレス製モデルの利点:

  • 衛生性:衛生的で洗浄も容易なステンレススチールは、食品・飲料業界や医療分野での使用に適しています。  場合によっては、ステンレススチール製スリーブの使用だけでこの要件を満たすことができます。
  • 堅牢なステンレス製フロントにより、最大100 bar(タイプによる)の高い耐圧性を実現 
  • 高負荷環境下で様々な素材に対応:ステンレススチール製スリーブ採用のセンサは、金属加工、溶接、化学工業などの高負荷用途に適しています。 

アプリケーション

APIC_IL_IS212_stacker-crane_final-position_wl_700x500px

冷凍倉庫における最終位置検出

要件:
冷凍倉庫での作業では、荷受台またはフォークが最終位置にあることが確認されるまでスタッカークレーンを動作することはできません。
ソリューション:
IS208とIS212シリーズのステンレススチール製誘導型センサは、このような環境での金属物体の検出に適しています。スイッチ出力、接続タイプ、動作範囲を選択することで、特定の用途に最適に適合させることができます。
Objekterkennung-Schneidemaschine_700x500px

切断機上での物体検出

要件:
食品加工では、ソーセージやチーズは大きな棒状で供給され、切断機で薄くスライスされます。グリッパーで素材をブレードに向かって均等に押し込み、すべてのスライスを所定の厚さにするためには、機械に供給される製品を確実に検出する必要があります。
ソリューション:
衛生設計のIS 200シリーズ誘導型ステンレススチールセンサは、切断機への製品供給を監視します。供給物に金属片が検出された場合は、直ちに供給物を補充または交換するか、供給を停止する必要があります。
APIC_PA_I208_stack_monitoring_700x500px

位置検出

要件:
一次包装は、多くの場合マガジン内に積載されて供給されます。衝突を防止し、供給を制御するため、これらのマガジンやフィーダーフィンガーの位置を検出する必要があります。
ソリューション:
誘導型センサは、マガジンの金属構造を高い信頼性と精度で検出します。小型設計でスイッチング距離が明確に定められたIS 208 / IS 212タイプのセンサは、この用途に特に適しています。

技術データの概要 

オールステンレスボディセンサ


ISS 208 FM.2/_.5FISS 212FM.2/_.5FISS 218FM.2/ _.5FIS 230FM.2/_.5F
直径M8M12M18M30
筐体の素材AISI 316LAISI 316LAISI 316LAISI 316L
フロントカバー素材AISI 316LAISI 316LAISI 316LAISI 316L
フロント厚 [mm]0.250.500.501.00
保護等級
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
認証
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
温度範囲、 動作-25°C~70°C-25°C~70°C-25°C~70°C-25°C~70°C
圧力 [bar]80808080
取付け方法埋め込み型埋め込み型埋め込み型埋め込み型
接続M8M12M12M12
公称検出距離 Sn [mm]23510
銅係数0000
アルミニウム係数000.130
真鍮係数00.10.270.1
ステンレススチール係数0.30.530.70.67
スイッチング周波数 [Hz]25020010080

PPS製フロント採用ステンレス製センサ

IS 212MM/ _.5F 
Sn = 4
IS 212MM/ _.5F
Sn = 8
IS 218MM/ _.5F
Sn = 8
IS 218MM/ _.5F
Sn = 12
直径M12M12M18M18
筐体の素材AISI 316LAISI 316LAISI 316LAISI 316L
フロントキャップ素材PPSPPSPPSPPS
保護等級
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
認証
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
温度範囲、 動作-40°C to 80°C-40°C to 80°C-40°C to 80°C-40°C to 80°C
洗浄 15分 [°C] 100100100100
取付け方法埋め込み
非埋め込み型埋め込み型非埋め込み型
電気接続M12M12M12M12
公称検出距離 Sn [mm] 48812
銅係数0.30.330.20.3
アルミニウム係数0.350.40.30.38
真鍮係数0.40.450.40.42
ステンレススチール係数0.750.750.650.65
スイッチング周波数 [Hz] 2000200015001500