特殊センサ
IS 200の特殊センサは、性能にプラスアルファがあることが特徴です。極度に頑丈なステンレスセンサは V2A/V4A (AISI 303/316L)で出来ており、 IP 68/69K または最大100 barの圧縮強度などのハウジング材料に対する高い要件を伴う用途に設計されています。一から三倍のスイッチング間隔、-40 °C から +85 °Cまでの拡張された温度領域 (オプションとしてウォッシュダウンで短時間で100 °C) を選択できます。さらに、非等価ならびに ECOLAB-認証のバリエーションが可能です。
このグループには、その上、広範囲な10-320 V AC/DCの2線式-AC/DC-センサ (全電圧) があります。
このグループには、その上、広範囲な10-320 V AC/DCの2線式-AC/DC-センサ (全電圧) があります。
概要
製品リスト
製品リスト
製品選択
フィルタ
–
結果リスト:51製品が見つかりました
次により並べ替え: