RK 72/4 S
非偏光回帰反射型センサ
製品番号:
50000419
| シリーズ | 72 |
| 動作原理 | 反射原理 |
| 動作範囲 | 0.1 ... 4 m (保証検出範囲) |
| 限界動作範囲 | 0.1 ... 6 m (一般的な検出範囲) |
| 光源 | LED, 赤外線 |
| サプレッサ | 極性逆付防止 |
| 供給電圧 UB | 12 ... 30 V, DC |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | ライト/ダーク切り替え可 |
| スイッチング周波数 | 100 Hz |
| 応答時間 | 5 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| コネクタの種類 | 規格プラグ |
| 素材 | プラスチック |
| 極数 | 4 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 15 mm x 90 mm x 35 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| レンズカバーの素材 | ガラス |
| 筐体色 | 赤 |
| 取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 通路設置 |
| 周囲温度、動作時 | -20 ... 60 °C |
| 周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 67 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |