RK 96M/P-1440-21

非偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50030648

Icon Icon Icon Icon Icon
結果リスト:2製品が見つかりました
PRK49C.1/4P-TB
偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50134447
  • シリーズ: 49C
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0.1 ... 24 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50134447
TK 82.2
リフレクタ
製品番号: 50024127
  • リフレクタの種類: リフレクタ
  • 極性変更: はい
  • 方向に応じて: いいえ
  • 取り付けの種類: 通路設置
製品番号: 50024127
シリーズ 96
動作原理 反射原理
動作範囲 0.3 ... 15 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0.1 ... 18 m (一般的な検出範囲)
光源 LED, 赤外線
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 50 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ダークオン
スイッチング周波数 1,000 Hz
コネクタ数 1 個数
コネクタの種類 クランプ
極数 4 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 30 mm x 90 mm x 70 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 380 g
素材の適合性 ECOLAB
注意 使用されるハウジング部品はペルフルオロブタンスルホン酸(PFBS)を含有しています。
表示の種類 LED
コントローラ 270°ポテンショメータ
周囲温度、動作時 -40 ... 55 °C
保護等級 IP 67II
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
認証 - ECOLAB - pdf