PRK49C.1/4P-TB

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50134447

Icon Icon Icon Icon
シリーズ 49C
動作原理 反射原理
動作範囲 0.1 ... 24 m (保証検出範囲), リフレクタTK(S) 100x100あり
限界動作範囲 0.1 ... 30 m (一般的な検出範囲), リフレクタTK(S) 100x100あり
ビーム経路 拡散的
光源 LED, 赤
波長 630 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 分類外(EN 62471に準拠)
光スポットサイズ [センサ距離で] 130 mm [6,000 mm]
光スポット形状の種類 丸形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC, リップルを含む
消費電流、最大 100 mA
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 20 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ダークオン
スイッチング周波数 500 Hz
応答時間 1 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 スプリングコネクタ
極数 5 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 31 mm x 104 mm x 55.5 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 150 g
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
推奨締め付けトルク固定 M3 0.9 N·m
推奨締め付けトルク固定 M4 1.4 N·m
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ 270°ポテンショメータ
ティーチボタン
コントローラの機能 廃棄遅延のための時間モジュールの作動
感度設定
明暗切り替え
周囲温度、動作時 -40 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf