RKL 3B/6.221-S8
非偏光回帰反射型センサ
製品番号:
50130111
| シリーズ | 3B |
| 動作原理 | 反射原理 |
| アプリケーション | 高光沢または研磨された表面の検出 |
| 特別モデル | オートコリメータ ティーチ入力 |
| 動作範囲 | 0 ... 2 m (保証検出範囲) |
| 限界動作範囲 | 0 ... 3 m (一般的な検出範囲) |
| ビーム経路 | コリメート済み |
| 光源 | レーザー, 赤 |
| 波長 | 655 nm |
| レーザークラス | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
| レーザー平均寿命 | 50,000 h |
| 送信信号形式 | パルス化 |
| 光スポットサイズ [センサ距離で] | 2 mm |
| 光スポット形状の種類 | 丸形 |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| リップル | 0 ... 15 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 15 mA |
| ティーチ入力数 | 1 個数 |
| 種類 | ティーチ入力 |
| 機能 | 感度設定 |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
| スイッチの動作原理 | ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN) |
| スイッチング周波数 | 2,000 Hz |
| 応答時間 | 0.25 ms |
| スタンバイ遅延 | 300 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M8 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | PC-ABS |
| レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
| 正味重量 | 50 g |
| 筐体色 | 赤、RAL 3000番 |
| 取り付けの種類 | 通路設置 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 2 個数 |
| コントローラ | ティーチボタン |
| 周囲温度、動作時 | -40 ... 55 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 67III |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |