SD4R30-1200-600EL
セーフティ・ライトカーテンレシーバ
製品番号:
67848023
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| カスケード | 固定カスケード接続、L形、90° |
| 機能パッケージ | 拡張済み |
| タイプ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| 安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
| パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 6E-09 毎時 |
| 可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| カテゴリー | 4, EN ISO 13849 |
| 分解能 | 30 mm |
| 保護領域高さ 脚1 | 1,200 mm |
| 保護領域高さ 脚2 | 600 mm |
| 同期 | トランスミッタ、レシーバ間は光学的 |
| 供給電圧 UB | 24 V, DC |
| 種類 | デジタルスイッチ入力 |
| 電圧の種類 | DC |
| セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 2 個数 |
| 種類 | セーフティ・スイッチ出力 OSSD |
| スイッチエレメント | トランジスタ |
| スイッチエレメント | トランジスタ |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチエレメント | トランジスタ |
| 応答時間 | 7 ms |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 8 -極 |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 表示の種類 | LED |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
認証 - TÜV Süd - pdf