SD4R40-1650G

セーフティ・ライトカーテンレシーバ

製品番号: 67846616

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
MLC520R40-1650G
セーフティ・ライトカーテンレシーバ
製品番号: 68021416
  • シリーズ: MLC 500
  • 分解能: 40 mm
  • 保護領域高さ: 1,650 mm
  • タイプ: 4, IEC/EN IEC 61496
製品番号: 68021416
シリーズ SOLID-4
デバイス種類 レシーバ
カスケード 有線カスケード接続、ゲスト
含む ブラケット BT-NC 2個
アプリケーション 出入り口の保全
危険領域の安全確保
手の保護
タイプ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849
分解能 40 mm
保護領域高さ 1,650 mm
同期 トランスミッタ、レシーバ間は光学的
サプレッサ 加熱保護
極性逆付防止
短絡保護
誘導保護
過渡保護
過電圧保護
消費電流、最大 10 mA, 外部負荷なし
応答時間 15 ms
リスタート時間 100 ms
コネクタ数 1 個数
機能 カスケード ホスト
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 300 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色 黒色
心線断面 0.25 mm²
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 8 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 29 mm x 1,707.5 mm x 34.6 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
素材 エンドキャップ 亜鉛ダイカスト
正味重量 1,800 g
筐体色 黄色、RAL1021番
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
溝に取付け
装置の柱に取付
周囲温度、動作時 0 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
保護等級 IP 65III
認可 TÜV NRTL US
c UL US
規格による揺れテスト方法 EN 60068-2-6
規格によるショックテスト方法 EN 60068-2-29
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
EPLANマクロ - zip
取扱説明書 - pdf
取扱説明書 - Application Note Substitute - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - TÜV Süd NRTL US - pdf